Wiel 50 mm
Maxtech
Bestelnummer:
199008698
EAN:
4031582322835
Productnummer:
UAK 050x20-Ø6,1
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 50 mm en een loopvlakbreedte van 20 mm, vervaardigd u...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 50 mm en een loopvlakbreedte van 20 mm, vervaardigd uit polyamide met een gespoten polyurethaan loopvlak. De naaflengte bedraagt 22 mm met een asgat diameter van 6 mm, uitgerust met een conisch kogellager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.