Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De E-Drive optima is een geavanceerd accessoire speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteitsapplicaties met zwenkwielen, dat zorgt voor optimale prestaties en betrouwbaarheid in diverse operationele omstandigheden. Dit technische component biedt engineers een robuuste oplossing voor het realiseren van efficiënte aandrijfsystemen waarbij mobiliteit en precisie centraal staan. Het accessoire integreert naadloos in bestaande configuraties en ondersteunt de implementatie van moderne elektromobiliteitssystemen.
Artikelnummers
Artikelnummer
EDOZ300
EAN
4031582503968
Core attributes
Type
Accessoire
Totaal gewicht
0,91 kg
Productnaam
E-Drive handgrepset
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Handvatset
Regelaar
Veiligheid getest volgens DIN ISO 13849
Noodstopknop
Handvat materiaal
Met glasfiber Versterkt polyamide
LED-functionaliteit
Toont de status van de aandrijfeenheid
Kabellengte (inclusief stekker)
3,5 METER
Toegestane omgevingstemperatuur voor opslag (maximaal)
45 °C
Toegestane omgevingstemperatuur voor opslag (minimaal)
-10 °C
Toegestane omgevingsomstandigheden voor gebruik
5 tot 50 °C, luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Posities van duimdepressie op regelaar
Verstelbaar in stappen van 22,5°
Type bescherming
IPX4 (spatwater van alle kanten) indien horizontaal gemonteerd
Levensduur van de regelaar
2 miljoen cycli
Componenten instellen
Twee ergonomisch ontworpen handgrepen, één met en één zonder functie
Snelheidsregeling
Continu variabel, vooruit en achteruit
Rotatiehoek As regelaar (maximaal)
45
Rotatiehoek As regelaar (minimaal)
-45
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim