Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor montage- en bevestigingstoepassingen. Dit product beschikt over een bus met ronde fitting die zorgt voor een nauwkeurige en stabiele verbinding. Met een boutdiameter van 18 mm is deze bushing compatibel met standaard bevestigingssystemen en garandeert een stevige montage. Het lichte gewicht van slechts 0,01 kg maakt dit accessoire ideaal voor toepassingen waar gewichtsbesparing belangrijk is zonder in te boeten op functionaliteit en duurzaamheid.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18
EAN
4031582321432
S4-materiaalnummer
199027546
Core attributes
Type
Accessoire
Totaal gewicht
0,01 kg
Productnaam
Bus
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Bus, rond
Diameter Bout
18 mm
Lengte Bout
62 mm
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen