Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en biedt een vierkante bus fitting voor optimale pasvorm en stabiliteit. Dit precisie-onderdeel heeft een boutdiameter van 18 mm en weegt slechts 0,01 kg, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar gewichtsbesparing cruciaal is. De vierkante bus configuratie zorgt voor een veilige en stabiele verbinding, terwijl het lichte gewicht de algehele prestaties van het wielsysteem niet beïnvloedt.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
EAN
4031582321739
S4-materiaalnummer
199027545
Core attributes
Type
Accessoire
Totaal gewicht
0,01 kg
Productnaam
Bus
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Bus, vierkant
Diameter Bout
18 mm
Lengte Bout
62 mm
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen