Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en zwenkwielen. Dit onderdeel beschikt over een bus met vierkante fitting die zorgt voor een stabiele en betrouwbare verbinding. Het product heeft een boutdiameter van 22 mm, wat zorgt voor een nauwkeurige pasvorm en optimale functionaliteit. Met een gewicht van slechts 0,03 kg is deze bushing een lichtgewicht oplossing die eenvoudig te installeren is zonder de totale belasting van de wielconstructie significant te verhogen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
EAN
4031582321760
S4-materiaalnummer
199021613
Core attributes
Type
Accessoire
Totaal gewicht
0,03 kg
Productnaam
Bus
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Bus, vierkant
Diameter Bout
22 mm
Lengte Bout
45 mm
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen