Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus rond fitting, ontworpen voor gebruik met zwenkwielen. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, waardoor het een lichtgewicht oplossing biedt. De bout heeft een diameter van 20 mm voor een stevige bevestiging. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 80 kg is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Kunststoff Huelse R20-20/11
EAN
4031582324570
S4-materiaalnummer
199005689
Core attributes
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
36 mm
Totaal gewicht
0,01 kg
Productnaam
Stopcontact
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Synthetisch Bus rond
Diameter Bout
20 mm
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen