- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Tipo di Attacco
-
Fissaggio a Perno
Fissaggio a Perno
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia e cuscinetti a coni di sfere. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è un componente progettato per applicazioni professionali che richiedono mobilità e sicurezza di posizionamento. L'attacco è costituito da un perno solido, tondo, che garantisce il collegamento robusto e stabile al telaio del carrello o dell'arredo. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio, media, e integra un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a coni di sfere per ridurre l'attrito durante la movimentazione. Il battistrada è in gomma piena, antitraccia, mentre il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del componente è di 163 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, supportata da cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 120 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 185 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e precisione di movimento. Il attacco è costituito da un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto e stabile al telaio dell'apparecchiatura. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio, media, dotata di un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida, silenziosa e precisa del supporto girevole. La ruota presenta un diametro di 100 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire un movimento controllato. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiali scelti per combinare resistenza, leggerezza e buona protezione delle superfici di pavimentazione. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per impieghi professionali che richiedono precisione di manovra e stabilità di posizionamento. Il fissaggio è realizzato con perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto con la struttura del carrello o dell'arredo. La carcassa è costruita in lamiera di acciaio, di spessore medio, e integra un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e silenziosa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto a coni di sfere, mentre il battistrada in gomma piena, antitraccia, offre aderenza sui pavimenti e preserva le superfici da segni e residui. Il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio, in linea con i requisiti di resistenza meccanica. L'altezza complessiva della ruota è di 138 mm. La portata statica è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e precisione di manovra. Il fissaggio è realizzato con perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto e stabile alla struttura del mezzo. La staffa è costruita in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un movimento di rotazione a doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e a basso attrito in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 150 mm e un battistrada in gomma termoplastica, scelto per silenziosità, scorrevolezza e protezione delle superfici di calpestio. Il corpo della ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici, mentre il mozzo è dotato di cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito di rotazione. L'altezza complessiva del componente è di 188 mm. La portata statica massima è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è idoneo per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento preciso e bloccaggio affidabile in ambienti professionali. Il attacco è costituito da un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto e stabile alla struttura del mezzo su cui viene installata. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio e integra un doppio giro di sfere, soluzione che assicura una rotazione fluida e controllata del supporto in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 100 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e prolungano la durata del componente. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che coniuga elevata resistenza all'abrasione con silenziosità di marcia e buona protezione delle superfici di pavimentazione. Il corpo della ruota è in poliammide, materiale leggero e resistente agli urti. L'altezza complessiva del gruppo è di 138 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 200 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è destinato a letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Agila è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per l'impiego in ambito professionale e sanitario. Il fissaggio è realizzato con un perno solido e tondo, che consente un montaggio stabile e affidabile sulla struttura del mezzo. La scocca è costruita in lamiera di acciaio di spessore medio e integra un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota, con diametro di 125 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e garantiscono una marcia silenziosa e regolare. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide, combinazione che offre buona resistenza all'usura e ottime prestazioni di scorrimento su diverse superfici. L'altezza complessiva della ruota è pari a 163 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per impieghi professionali e gestita con precisione tecnica. Il fissaggio è realizzato con un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento stabile e affidabile alla struttura del carrello o dell'arredo. La parte portante, o housing, è costruita in lamiera di acciaio di spessore medio e integra un doppio giro di sfere per consentire una rotazione fluida e controllata a 360 gradi. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano un funzionamento silenzioso e costante nel tempo. Il battistrada è in poliuretano iniettato, scelto per combinare resistenza all'abrasione, buona capacità di carico e protezione delle superfici di calpestio, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 163 mm, dato da considerare in fase di progettazione per l'integrazione nel telaio. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per un'ampia gamma di impieghi professionali. Il fissaggio è realizzato con un perno solido e tondo, che consente il collegamento stabile della ruota alla struttura del mezzo. La carcassa è costruita in lamiera di acciaio di spessore medio e alloggia un doppio giro di sfere, soluzione che garantisce una rotazione fluida e precisa della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena, antitraccia, che assicura aderenza e non lascia segni sulle superfici di pavimentazione. Il corpo ruota è in lamiera d'acciaio e i cuscinetti sono a coni di sfere, per una scorrevolezza costante sotto carico. L'altezza complessiva del componente è di 188 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per impieghi professionali che richiedono affidabilità e manovrabilità. Il fissaggio è realizzato con un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto alla struttura del carrello o dell'arredo. La staffa è costruita in lamiera di acciaio, media, e integra un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e garantiscono un movimento regolare anche sotto carico. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per la sua capacità di assorbire le vibrazioni e preservare le superfici di calpestio, mentre il corpo ruota è realizzato in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva della ruota è di 163 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Agila è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono mobilità e stabilità controllata. Il fissaggio è realizzato con un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto con la struttura del mezzo o dell'arredo su cui viene installata. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, che assicura una movimentazione fluida e precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e migliorano la scorrevolezza. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per la sua capacità di attenuare le vibrazioni e preservare le superfici di pavimentazione, mentre il corpo ruota è realizzato in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva della ruota è pari a 160 mm. La capacità di carico statico è di 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Grazie a queste caratteristiche, il prodotto è adatto a letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ICS è una ruota girevole con freno totale destinata ai letti di cura, dove sono richieste stabilità e affidabilità nel posizionamento. L'attacco è un perno filettato con collare esagonale, superiore, che garantisce un fissaggio solido alla struttura del letto. L'alloggiamento è in poliammide e integra un perno girevole che consente alla ruota di orientarsi liberamente attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che assicurano uno scorrimento regolare e silenzioso. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiali scelti per resistenza e leggerezza. L'altezza complessiva del componente è di 137 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale ICS è progettata per l'impiego sui letti di cura, garantendo mobilità controllata e stabilità in posizione di arresto. Il fissaggio avviene tramite perno filettato con collare esagonale superiore, che consente un'installazione sicura e un serraggio preciso nella struttura di supporto del letto e mantiene l'allineamento in esercizio. L'alloggiamento è costituito da un perno girevole in poliammide, che assicura la rotazione completa della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in gomma termoplastica e il corpo in polipropilene. L'altezza complessiva del componente è di 162 mm, valore da considerare in fase di progettazione del telaio. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale ICS, destinata ai letti di cura, combina robustezza meccanica e affidabilità operativa. Il fissaggio avviene tramite un perno solido e tondo, che assicura un collegamento stabile con la struttura di supporto. L'alloggiamento in Poilammide include un perno girevole che consente la rotazione libera attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, per uno scorrimento regolare e duraturo. Il battistrada in poliuretano è iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è in Poilammide elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 162 mm, dimensione rilevante per l'integrazione nel telaio del letto. Il carico statico ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, valori da rispettare per un impiego conforme.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole ICS è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni durature. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, dove le proprietà elettroconduttive garantiscono la sicurezza elettrostatica richiesta in ambiente sanitario.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole ICS è dotata di un perno filettato con collare esagonale, superiore che garantisce un fissaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambito sanitario.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole ICS è dotata di un perno solido, tondo come sistema di fissaggio per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'uso. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e durata, mentre i cuscinetti a sfere di precisione garantiscono una rotazione ottimale con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 137 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambito sanitario.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole ICS è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza un perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 137 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, garantendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti sanitari.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole ICS è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni durature. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con carico statico massimo di 200 kg. Questa soluzione tecnica è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, dove le proprietà elettroconduttive e la precisione del movimento sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole ICS è dotata di un perno solido, tondo come sistema di fissaggio per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e un battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, dove le proprietà elettroconduttive garantiscono la sicurezza necessaria in ambienti sanitari.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle rotelle Stem
Le ruote con attacco a stelo sono una soluzione di mobilità compatta e versatile progettata per mobili, dispositivi medici e applicazioni industriali leggere. Il loro montaggio sullo stelo consente un'installazione rapida e sicura, rendendole una scelta eccellente quando lo spazio è limitato o si preferisce una connessione discreta. Con opzioni nelle versioni girevoli, fisse e frenate, oltre a vari materiali e diametri delle ruote, le ruote con attacco a stelo possono essere adattate per soddisfare requisiti specifici di carico, pavimento e ambientali.
Le ruote TENTE con attacco a stelo offrono diversi vantaggi:
Design compatto e poco ingombrante: lo stelo consente il montaggio senza una piastra o una forcella di grandi dimensioni, rendendo queste ruote ideali per applicazioni con spazio limitato o requisiti di design eleganti.
Installazione rapida e sicura: possono essere fissate con precisione in punti di montaggio predisposti, fornendo un fissaggio affidabile e stabilità strutturale senza la necessità di componenti di montaggio aggiuntivi.
Facile sostituzione e manutenzione: le ruote staminali possono essere svitate e sostituite singolarmente senza smontare altri componenti, riducendo in questo modo i tempi di fermo.
Tipi di ruote staminali
Le ruote con attacco a stelo sono disponibili in un'ampia gamma di design per soddisfare i requisiti delle applicazioni industriali, sanitarie e di arredamento. A seconda del tipo, possono fornire facile manovrabilità, stabilità in linea retta, bloccaggio sicuro, lavabilità, conduttività elettrica e altro ancora. Dalle ruote girevoli e fisse alle versioni frenate e a basso profilo, ogni tipo è progettato per offrire vantaggi specifici in termini di maneggevolezza e sicurezza, garantendo una mobilità affidabile per diverse applicazioni e ambienti. Di seguito sono elencate le comuni ruote con attacco a stelo e i loro vantaggi:
Ruote girevoli a stelo
Le ruote girevoli con stelo forniscono una rotazione completa a 360°, consentendo alle applicazioni di cambiare direzione senza problemi e di navigare in spazi ristretti con facilità. Il raccordo a stelo crea una connessione sicura e poco ingombrante che mantiene il montaggio discreto e stabile. Questo tipo di ruota è ampiamente utilizzato in applicazioni di arredamento come sedie da ufficio e mobili multimediali, o applicazioni mediche come poltrone per trattamenti, letti ospedalieri e sollevatori di pazienti, dove movimenti precisi, riposizionamento senza sforzo e un design pulito sono fondamentali.
Ruote fisse Stem
Le ruote staminali offrono un movimento rettilineo affidabile, il che le rende ideali per applicazioni che seguono percorsi guidati o prevedibili. Se combinate con ruote con stelo girevole, creano una configurazione equilibrata che offre stabilità e manovrabilità. Questa combinazione consente alle applicazioni di tracciare direttamente quando necessario, pur essendo facili da riposizionare, rendendola una soluzione estremamente pratica per le esigenze di mobilità medica e di vendita al dettaglio.
Ruote a stelo con freno
Le ruote con stelo frenato combinano mobilità flessibile con sicurezza e controllo. Possono essere spostate liberamente quando necessario e bloccate in posizione per un uso fisso sicuro, contribuendo a prevenire il rotolamento involontario durante il carico, lo scarico e la movimentazione di merci o pazienti. Questo design non solo migliora la sicurezza, ma preserva anche l'aspetto pulito delle applicazioni in cui l'hardware visibile dovrebbe rimanere minimo. I meccanismi di bloccaggio integrati sulle ruote con attacco a stelo sono particolarmente importanti negli ambienti medici in cui la sicurezza del paziente è essenziale.
Campi di applicazione delle ruote con attacco a stelo
Le ruote con stelo sono ampiamente utilizzate nell'arredamento, nella sanità e nelle applicazioni industriali leggere in cui il montaggio compatto, il design pulito e la mobilità flessibile sono importanti. Il raccordo a punto singolo consente un'installazione poco ingombrante, rendendo queste ruote la scelta preferita per applicazioni con superfici di montaggio limitate o in cui l'aspetto visivo è un fattore chiave. Negli ambienti sanitari, le rotelle a stelo si trovano sui sollevatori per pazienti, sulle poltrone terapeutiche, sui comodini e sui letti ospedalieri, garantendo una mobilità fluida e una stabilità affidabile. Il loro montaggio compatto e sicuro garantisce che le applicazioni mediche possano essere manovrate in sicurezza mantenendo un design pulito e discreto che favorisce l'igiene e l'uso quotidiano. Nei mobili e nelle applicazioni mobili, queste ruote sono comunemente utilizzate per applicazioni come sedie da ufficio, mobili multimediali e piccoli display mobili. L'attacco dello stelo semplifica sia il montaggio che la sostituzione, mantenendo al contempo il montaggio discreto per una finitura esteticamente pulita che si abbina al design moderno dei mobili. In ambienti industriali leggeri, le ruote a stelo sono comunemente utilizzate su pallet e carrelli a rulli, carrelli per la pulizia professionale e armadi portautensili, dove sono richieste flessibilità, prestazioni di rotolamento affidabili e manutenzione rapida.