- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Tipo di Attacco
-
Fissaggio a foro per vite
Fissaggio a foro per vite
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità e stabilità affidabili. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, senza necessità di componenti dedicati. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, con rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura un movimento scorrevole e preciso anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 75 mm e utilizza un cuscinetto piano, che riduce l'attrito e contribuisce a una marcia silenziosa. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per la sua buona aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. La capacità di carico statica è pari a 150 kg, mentre quella dinamica è di 75 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono affidabilità e manovrabilità elevate. Il fissaggio avviene tramite foro per vite e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio, media, e integra un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, valore che consente un'installazione compatta su arredi e carrelli. La capacità di carico statica è pari a 150 kg, mentre quella dinamica è di 75 kg alla velocità di 3 km/h, dati che definiscono i limiti operativi del componente in condizioni di esercizio ordinarie.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento controllato e stabilità in ambienti professionali. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo flessibilità di installazione su diverse strutture. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, di spessore medio, e incorpora un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota presenta un diametro di 75 mm e utilizza un cuscinetto piano per ridurre l'attrito durante il movimento. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che consentono la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 100 mm. La portata statica è di 150 kg, mentre la portata dinamica è di 75 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e un battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetto a rulli, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 300 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è una soluzione professionale progettata per applicazioni in ambienti sanitari e commerciali, dotata di un foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore ed è equipaggiato con un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è costruita con un corpo in polipropilene e un battistrada in gomma termoplastica, supportati da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni durature nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte dei carrelli e degli arredi mobili. La ruota Agila supporta un carico statico massimo di 150 kg e un carico dinamico di 75 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, applicazioni ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La Agila stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego nei carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché nei carrelli per pulizie professionali. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro per vite, e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. La struttura portante è realizzata in acciaio inossidabile di qualità media, che garantisce resistenza alla corrosione e durata in ambienti umidi e soggetti a frequenti lavaggi. Il supporto di rotazione è a doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa del gruppo ruota. La ruota ha un diametro di 125 mm e presenta un cuscinetto piano per il montaggio della ruota stessa, con battistrada in gomma termoplastica e corpo in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm. La capacità di carico statica è di 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità e affidabilità. Il fissaggio è realizzato tramite foro per vite, con la possibilità di montare le ruote con viti standard di qualsiasi lunghezza, così da semplificare l'installazione su differenti tipi di telaio. La struttura portante è costituita da lamiera di acciaio di spessore medio, che assicura robustezza e resistenza meccanica. La rotazione del supporto è garantita da un doppio giro di sfere, che consente una movimentazione fluida e precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm e un cerchio in lamiera d'acciaio; il battistrada è in gomma piena antitraccia, mentre il cuscinetto è a coni di sfere. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La portata statica è pari a 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni tipiche comprendono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila è una ruota girevole con freno semplice, progettata per garantire mobilità controllata a carrelli e arredi professionali. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. La struttura del supporto è in lamiera di acciaio, media, e integra un doppio giro di sfere per una rotazione fluida. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, battistrada in gomma termoplastica e corpo in polipropilene. L'altezza complessiva dell'unità è pari a 69 mm. La portata statica è di 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è una soluzione affidabile progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e commerciali. Il montaggio avviene tramite foro per vite, con la possibilità di utilizzare viti standard di qualsiasi lunghezza per garantire una versatile installazione su diverse strutture. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, dotato di doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con coni di sfere come sistema di cuscinetto, garantendo prestazioni ottimali. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, combinazione che assicura leggerezza e robustezza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg e un carico dinamico di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Agila è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, rappresentando una scelta affidabile per molteplici contesti applicativi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, consentendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, supportata da cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia, mentre il cuscinetto è costituito da coni di sfere per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 100 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 55 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 110 kg. Questa ruota trova applicazione in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento preciso e stabilità di posizionamento in ambienti professionali. Il fissaggio avviene tramite foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, senza necessità di componenti dedicati. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e incorpora un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e costante del supporto. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto a coni di sfere, garantendo scorrimento regolare e bassa resistenza al rotolamento. Il battistrada è in gomma piena antitraccia, scelta che consente di mantenere la superficie di appoggio pulita e di ridurre al minimo i segni sui pavimenti. Il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio, combinazione che assicura robustezza meccanica e durata nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm. La capacità di carico statico è pari a 110 kg, mentre quella dinamica è di 55 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, supportata da cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 110 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e facilità di manovra. Il fissaggio avviene tramite foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, offrendo così una grande flessibilità di installazione su diverse strutture. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, che assicura stabilità, bassa rumorosità e dissipazione delle cariche elettrostatiche. Il cerchio è in lamiera d'acciaio e il montaggio del mozzo è affidato a coni di sfere, per una lunga durata in esercizio. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm. La portata statica è pari a 110 kg, mentre la portata dinamica è di 55 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, con la possibilità di montaggio tramite viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e facilità di manovra. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite, e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo flessibilità di installazione su diverse strutture. L'alloggiamento della ruota è costruito in lamiera di acciaio, di spessore medio, e include un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota vera e propria ha un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto a coni di sfere, che garantisce scorrevolezza e durata nel tempo. Il battistrada è in gomma piena, di colore nero ed elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio. Le dimensioni complessive in altezza del prodotto sono pari a 69 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 80 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, consentendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento preciso e sicuro in ambienti professionali. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo massima flessibilità di installazione. La struttura portante è in lamiera di acciaio di media spessore, con doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e costante del supporto. La ruota ha un diametro di 100 mm e presenta cuscinetto a coni di sfere, mentre il battistrada è in gomma piena, antitraccia, adatta a una marcia silenziosa e a una buona aderenza su superfici lisce. Il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva è di 135 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 160 kg, mentre il carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote Bolt Hole
Le ruote bullonate sono una soluzione compatta e altamente adattabile per applicazioni che richiedono una mobilità leggera con opzioni di installazione flessibili. Caratterizzate da un unico foro di montaggio centrale, sono ideali per applicazioni con una superficie limitata. Le ruote Bolt Hole sono disponibili nelle versioni girevoli, fisse e frenate e sono compatibili con un'ampia gamma di materiali e dimensioni delle ruote. Ciò le rende adatte per l'arredamento, l'assistenza sanitaria e gli ambienti di vendita al dettaglio in cui l'efficienza dello spazio, l'estetica pulita e le prestazioni di rotolamento affidabili sono fondamentali.
Le ruote TENTE con raccordo a vite offrono diversi vantaggi:
Design salvaspazio: il metodo di montaggio con foro richiede un solo foro centrale, il che rende queste ruote ideali per applicazioni con superfici di montaggio limitate.
Compatibilità di montaggio flessibile: le ruote con foro per bulloni sono compatibili con un'ampia gamma di inserti filettati, raccordi ad espansione o adattatori di montaggio personalizzati. Questa flessibilità consente loro di essere facilmente integrati nelle strutture esistenti senza modifiche estese.
Facile installazione e sostituzione: grazie alla loro semplice configurazione a foro singolo, le ruote con foro bullonato possono essere installate in modo rapido e sicuro, riducendo i tempi di fermo e gli sforzi di manutenzione.
Aspetto minimalista: senza una grande piastra di montaggio o hardware visibile, le ruote forate aiutano a mantenere un design visivo semplificato, il che è particolarmente utile in applicazioni visibili come i mobili per la vendita al dettaglio.
Tipi di ruote con foro per bulloni
Le ruote Bolt Hole sono disponibili in una varietà di configurazioni per soddisfare le esigenze specifiche di diverse applicazioni nei settori sanitario, dell'arredamento e della vendita al dettaglio. Dalle ruote girevoli e fisse alle versioni con freni integrati, ogni tipo offre vantaggi distinti in termini di mobilità, sicurezza e prestazioni di manovrabilità. Di seguito è riportata una panoramica dei tipi di ruote forate più comuni e dei loro casi d'uso tipici.
Ruote girevoli Bolt On
Le ruote girevoli Bolt on consentono cambi di direzione senza sforzo, consentendo di riposizionare facilmente le applicazioni, anche in aree ristrette o ad alto traffico. Il montaggio con foro centrale con bullone offre una connessione discreta ed efficiente in termini di spazio, particolarmente utile per progetti che danno priorità sia alla forma che alla funzione. Questo tipo è comunemente usato per applicazioni di arredamento sanitario come comodini e sedie da doccia, carrelli medici come ventilatori o carrelli per dialisi. Le ruote piroettanti Bolt on sono utilizzate anche in ambienti di vendita al dettaglio per applicazioni come arredamenti di negozi e carrelli della spesa, dove la manovrabilità fluida e la struttura compatta sono requisiti fondamentali.
Ruote con foro bullonato frenato
Le ruote con foro otturatore frenato combinano una mobilità precisa con una maggiore sicurezza e controllo della posizione, rendendole una scelta preziosa per applicazioni che richiedono flessibilità e un posizionamento fisso sicuro. A seconda della configurazione, le ruote frenate con foro per bulloni TENTE possono includere sistemi di bloccaggio totale che fissano contemporaneamente sia la ruota che la testa girevole, oppure meccanismi di bloccaggio direzionale che impediscono all'azione di rotazione di mantenere una traiettoria diritta pur consentendo il rotolamento in avanti e all'indietro. Altri modelli sono dotati di funzioni di bloccaggio intermittente, che si attivano in condizioni specifiche per offrire un supporto temporaneo alla frenata, ideale per le situazioni in cui sono necessarie brevi soste senza una completa immobilizzazione. Inoltre, alcune versioni sono dotate solo di freni sulle ruote, che consentono di fermare la ruota mentre la testina girevole rimane libera, offrendo un equilibrio tra movimento e controllo parziale.
Ruote con foro a bullone piccolo
Le ruote con foro bullonato piccolo sono progettate per applicazioni compatte in cui lo spazio è limitato ma una mobilità fluida è comunque essenziale. Nonostante le loro dimensioni, queste ruote offrono un comportamento di rotolamento preciso, un funzionamento silenzioso e una gestione affidabile del carico per applicazioni leggere. Il montaggio con foro consente un collegamento pulito e discreto, rendendole particolarmente adatte per applicazioni in cui è necessario mantenere sia l'estetica che la funzionalità in uno spazio ristretto. La nostra ruota forata più piccola Stylea colpisce per un'altezza totale di soli 33 mm, pur consentendo una capacità di carico di 50 kg per ruota. Un altro esempio di ruota forata piccola ma efficiente è la nostra Linea light. Con un'altezza totale di soli 50,5 mm, può trasportare fino a 100 kg per ruota.
Campi di applicazione delle ruote con montaggio a bullone
Le ruote bullonate sono ampiamente utilizzate in applicazioni sanitarie, di vendita al dettaglio e relative all'arredamento, in particolare nei casi in cui un'installazione compatta, un design pulito e una mobilità flessibile sono essenziali. Grazie al loro design di montaggio centrale, sono particolarmente adatte per applicazioni con spazio di montaggio limitato o in cui l'integrazione estetica è importante. Negli ambienti sanitari, le ruote forate vengono utilizzate in applicazioni quali comodini, sedie da doccia, carrelli per farmaci e carrelli per anestesia. Queste impostazioni beneficiano di ruote che offrono una mobilità fluida e silenziosa, oltre a soluzioni di montaggio che consentono una rapida manutenzione o sostituzione in ambienti sensibili all'igiene. Negli ambienti di vendita al dettaglio, le ruote forate sono comunemente utilizzate per le attrezzature e gli espositori dei negozi, nonché per i carrelli della spesa. Per i mobili e le applicazioni mobili, le ruote forate si trovano comunemente su sedie da ufficio, mobili multimediali, carrelli per catering e sistemi di consegna pasti. Il loro montaggio discreto e il minimalismo visivo consentono loro di soddisfare i requisiti funzionali ed estetici dei design moderni, consentendo al contempo movimenti e riconfigurazioni senza sforzo.