Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, supportata da cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 120 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2470PJO075B10-11x31
EAN
4031582403763
Номер на материал S4
990004459
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,24 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
31 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
43 mm
Интерференция при завъртане
123 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
61,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto