Ruota girevole con freno totale 150 mm
Agila
Order number:
990030775
EAN:
4031582301946
Numero articolo:
2477DIK150R05-28 M8/19
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per un'ampia gamma di impieghi professionali. Il fissaggio è realizzato c...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per un'ampia gamma di impieghi professionali. Il fissaggio è realizzato con un perno solido e tondo, che consente il collegamento stabile della ruota alla struttura del mezzo. La carcassa è costruita in lamiera di acciaio di spessore medio e alloggia un doppio giro di sfere, soluzione che garantisce una rotazione fluida e precisa della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena, antitraccia, che assicura aderenza e non lascia segni sulle superfici di pavimentazione. Il corpo ruota è in lamiera d'acciaio e i cuscinetti sono a coni di sfere, per una scorrevolezza costante sotto carico. L'altezza complessiva del componente è di 188 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.