Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento preciso e bloccaggio affidabile in ambienti professionali. Il attacco è costituito da un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto e stabile alla struttura del mezzo su cui viene installata. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio e integra un doppio giro di sfere, soluzione che assicura una rotazione fluida e controllata del supporto in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 100 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e prolungano la durata del componente. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che coniuga elevata resistenza all'abrasione con silenziosità di marcia e buona protezione delle superfici di pavimentazione. Il corpo della ruota è in poliammide, materiale leggero e resistente agli urti. L'altezza complessiva del gruppo è di 138 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 200 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è destinato a letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2477UAP100R05-28 M8/19
EAN
4031582302233
Номер на материал S4
990030016
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
138 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1,06 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Perno solido, tondo
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Позиция на резбата на Болт
19 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
43,5 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Agila
2470UAP100R05-20

La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg