Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
Order number:
990030266
EAN:
4031582302288
Numero articolo:
2477UAP125R05-28 M8/19
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per impieghi professionali e gestita con precisione tecnica. Il fissaggio...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per impieghi professionali e gestita con precisione tecnica. Il fissaggio è realizzato con un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento stabile e affidabile alla struttura del carrello o dell'arredo. La parte portante, o housing, è costruita in lamiera di acciaio di spessore medio e integra un doppio giro di sfere per consentire una rotazione fluida e controllata a 360 gradi. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano un funzionamento silenzioso e costante nel tempo. Il battistrada è in poliuretano iniettato, scelto per combinare resistenza all'abrasione, buona capacità di carico e protezione delle superfici di calpestio, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 163 mm, dato da considerare in fase di progettazione per l'integrazione nel telaio. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.