Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Agila
Order number:
990030255
EAN:
4031582301502
Numero articolo:
2471UAP125R05-28 M8/19
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per l'impiego in ambito professionale e sanitario. Il fissaggio è r...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per l'impiego in ambito professionale e sanitario. Il fissaggio è realizzato con un perno solido e tondo, che consente un montaggio stabile e affidabile sulla struttura del mezzo. La scocca è costruita in lamiera di acciaio di spessore medio e integra un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota, con diametro di 125 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e garantiscono una marcia silenziosa e regolare. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide, combinazione che offre buona resistenza all'usura e ottime prestazioni di scorrimento su diverse superfici. L'altezza complessiva della ruota è pari a 163 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.