R
Ruote
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Ruote

Praticamente quasi nessun'altra scoperta ha influenzato il mondo quanto quella delle ruote. L'industrializzazione, la globalizzazione e molto altro: senza la ruota questo progresso non sarebbe stato possibile. Ma cosa sono esattamente le ruote?

Che tipi di ruote esistono? 
Occorre fare una distinzione tra ruote fisse e girevoli. Le ruote fisse sono rigide, cioè non sono orientabili. Forniscono la stabilità direzionale all'apparecchiatura a cui sono attaccate, ma limitano la sua manovrabilità. Le ruote girevoli, al contrario, ruotano intorno a un asse verticale, il che consente loro di essere spostate in tutte le direzioni. Una combinazione di entrambi i tipi garantisce una buona manovrabilità e un movimento scorrevole in linea retta. Un'altra tipologia di ruota sono gli pneumatici con un battistrada e una fascia di acciaio. Vengono utilizzati, ad esempio, sui mezzi di trasporto.

Con quali componenti sono realizzate le ruote? 
In linea di principio, una ruota presenta un supporto e un sistema di fissaggio. La ruota stessa può essere suddivisa in centro della ruota, battistrada e cuscinetto della ruota con materiale dell'asse. Il cuscinetto della ruota può essere disponibile in diverse varianti, ad esempio come cuscinetto radente, a rulli o a sfere. Le caratteristiche di scorrimento della ruota possono essere diverse a seconda del materiale del battistrada;
Il design del supporto varia in base al fatto che si tratti di una ruota girevole o fissa. Per garantire che le ruote girevoli possano spostarsi in ogni direzione, occorre montare il supporto adeguato affinché possa ruotare intorno a un asse verticale. Per il supporto della ruota fisso ciò non è necessario; sono quindi rigide e consentono solo una direzione di movimento. Il sistema di fissaggio serve per collegare la ruota al carrello o all'apparecchiatura. Esistono vari sistemi: a piastra, tubolare e a incastro, nonché attacchi ad espansione. Una ruota può anche comprendere altri componenti come il blocco della ruota che consente alle ruote di essere bloccate rapidamente, in modo semplice e sicuro. È possibile bloccare la ruota stessa oppure l'azione di rotazione o entrambe nello stesso momento. Quest'ultima funzionalità viene chiamata blocco totale.

Dove vengono utilizzate? 
Le ruote vengono utilizzate in quasi ogni settore. Nell'arredamento per la casa o per l'ufficio, nelle strutture di produzione e nei magazzini, negli ospedali e negli istituti di cura e infine, naturalmente, nelle automobili, nelle biciclette e in molti altri mezzi di trasporto.