R
Rimorchio indipendente
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Rimorchio indipendente

Un rimorchio indipendente è un moderno sistema di trasporto utilizzato per la fornitura just-in-time alla linea di produzione. In particolare negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, ma anche per il prelievo degli ordini nei centri di logistica, i rimorchi indipendenti sono il mezzo di trasporto preferito e contribuiscono all'efficienza dei processi operativi. 

Come indipendente 
Ci sono diverse versioni di rimorchi indipendenti. I mezzi di trasporto trascinano un contenitore di carico azionato idraulicamente o pneumaticamente, il quale preleva i contenitori di carico poggiati su ruote. Questo avviene in modo completamente automatico o, in alternativa, mediante caricamento manuale. Di regola i rimorchi indipendenti sono utilizzati come cosiddetti sistemi di rimorchi circolari. Un trattore con equipaggio manovra numerosi rimorchi con i carichi dal luogo di prelievo a quello di destinazione, lungo un tragitto predefinito all’interno degli impianti. Possibili stazioni nell'ambiente industriale possono essere i magazzini, le stazioni di montaggio e le linee di produzione. Arrivate a destinazione, le merci possono essere scaricate nel modo richiesto e con un dispendio minimo di tempo, sia sotto forma di rimorchi singoli sia come contenitori di carico. 

Ruote robuste per i contenitori di carico
Da TENTE è possibile ottenere ruote per ogni applicazione. Ciò significa che sono disponibili anche ruote speciali che vengono adattate alle condizioni delle applicazioni di logistica e di altre aree dove vengono utilizzati sistemi di trasporto come i rimorchi indipendenti. Materiali robusti, una solida struttura e una qualità duratura rientrano nel portafoglio di prodotti del produttore di ruote.