L
Le sfide delle ruote nella logistica
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: L
L'innovazione delle ruote
La misurazione della resistenza al rotolamento
La ruota gemellata: delicata sui pavimenti
Le norme DIN rilevanti per le ruote TENTE
Le proprietà delle ruote in acciaio inox
Le ruote giuste per le aree industriali e l'utilizzo all'aperto
Le sfide delle ruote nella logistica
Librerie con ruote TENTE
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Le sfide delle ruote nella logistica

Nella logistica ogni giorno vengono caricati innumerevoli articoli su carrelli di prelievo, i quali vengono poi spostati dal magazzino al veicolo di consegna. I carichi rappresentano una difficoltà per i collaboratori, sia per la loro salute sia per l'efficienza del loro lavoro. Per questo motivo nella logistica sono indispensabili ruote di qualità.

I carrelli di prelievo devono essere costantemente caricati e spostati nel magazzino. Per i collaboratori questo si traduce in avvii e arresti, spostamenti e direzionamenti continui del carrello. Se i carrelli di prelievo non sono dotati di ruote idonee allo scopo o sono di pessima qualità, la salute degli operatori di magazzino ne risentirà e si ridurrà anche l’efficienza sul lavoro. Pertanto è necessario scegliere le ruote giuste per tutelare i collaboratori e migliorare le condizioni di lavoro. Queste devono disporre di ottime proprietà di scorrimento e di una elevata capacità di carico. Soprattutto la manovrabilità è di grande importanza, poiché nei magazzini le manovre sono molto frequenti. 

Sistema E-Drive TENTE per la logistica
Oltre alle ruote di elevata qualità, TENTE offre una soluzione ideale per la logistica con l'innovativo sistema E-Drive. Questo dispositivo di avviamento elettrico facilita il lavoro giornaliero e riduce lo sforzo dei dipendenti del magazzino. Il sistema viene attivato premendo semplicemente un pulsante e il carrello inizia a spostarsi senza problemi e con una migliore stabilità direzionale. La velocità può essere adeguata in modo continuo. Se non è necessario, il sistema E-Drive si alza dal terreno, in modo che la flessibilità del carrello di prelievo sia garantita in qualsiasi momento. Le ruote stesse sono dotate di pneumatici in gomma elastica che garantiscono un funzionamento silenzioso e ammortizzato e forniscono persino un maggior comfort nel movimento.