L
Le ruote giuste per le aree industriali e l'utilizzo all'aperto
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: L
L'innovazione delle ruote
La misurazione della resistenza al rotolamento
La ruota gemellata: delicata sui pavimenti
Le norme DIN rilevanti per le ruote TENTE
Le proprietà delle ruote in acciaio inox
Le ruote giuste per le aree industriali e l'utilizzo all'aperto
Le sfide delle ruote nella logistica
Librerie con ruote TENTE
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Le ruote giuste per le aree industriali e l'utilizzo all'aperto

Le condizioni del pavimento influiscono sulla scelta delle ruote. Il principio di base è che sui pavimenti duri si utilizzano ruote morbide, mentre sui pavimenti morbidi si usano ruote dure. 

Altri fattori per la scelta delle ruote 
Oltre alle condizioni effettive del pavimento, occorre tener conto di altri fattori, tra cui la conduttività elettrica. In alcune applicazioni, le ruote devono essere elettroconduttive o antistatiche per evitare scariche elettrostatiche potenzialmente pericolose. Inoltre, le ruote nere possono lasciare segni su superfici di colore chiaro e per ovviare a questo inconveniente è possibile utilizzare ruote antitraccia.

Le ruote giuste per gli uffici e l'utilizzo all'aperto
Negli ambienti industriali, i pavimenti non sono sempre così lisci e piatti come negli uffici e nelle aree residenziali. Le ruote in questi ambienti devono spesso muoversi su superfici irregolari o grezze. I battistrada sono quindi molto importanti, oltre ad altri requisiti speciali. Pertanto le ruote non devono intaccare il pavimento e il materiale deve essere resistente a sostanze chimiche, calore, invecchiamento e altro ancora. 
Le ruote adatte per pavimenti lisci e piani sono realizzate in poliammide o poliuretano, sono abbastanza silenziose, non rovinano i pavimenti e hanno una bassa resistenza al rotolamento. Per i pavimenti grezzi, ma piani, al contrario, possono essere utilizzate le ruote in ghisa con un battistrada PUR, ad esempio. Un'altra opzione potrebbe essere un centro della ruota in poliammide con un pneumatico in poliuretano. Le ruote di questo tipo sono molto resistenti all'usura e all'abrasione e scorrono senza problemi.
Se il pavimento è liscio ma irregolare, si consigliano gli pneumatici. Questi possono superare piccoli ostacoli e assorbire gli shock. Occorre sempre garantire che le ruote abbiamo la pressione dell'aria corretta in modo che la superficie del pneumatico non venga distrutta. 
Per le aree operative con un pavimento grezzo e irregolare, nonché per le aree esterne, sono ideali ruote in ghisa o ruote con superfici del battistrada in gomma elastica. Le ruote in ghisa sono estremamente resistenti all'impatto e quindi sono adatte se si hanno esigenze di carico importanti. Hanno una lunghissima durata e registrano un'usura ridotta del battistrada. Le ruote con gomma elastica hanno un nucleo in gomma dura con un battistrada morbido e si muovono molto facilmente. Hanno una bassa resistenza al rotolamento.

Altri fattori per la selezione delle ruote 
Oltre allo stato effettivo del pavimento occorre prendere in considerazione altri fattori, tra cui la conduttività elettrica. In alcune applicazioni, le ruote devono essere elettricamente conduttive o antistatiche per impedire scariche elettrostatiche potenzialmente pericolose. Inoltre le ruote nere possono lasciare segni su superfici dai colori chiari. Per impedire che ciò accada, è possibile utilizzare ruote che non lascino segni.