R
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote

Quando si parla di resistenza delle ruote, viene effettuata una distinzione tra la resistenza al rotolamento e al pivottamento da un lato e la resistenza elettrica dall'altro. Per spostare e direzionare un’apparecchiatura di trasporto si deve applicare una certa forza. Questa forza viene definita resistenza al rotolamento e al pivottamento. La resistenza elettrica, invece, si riferisce alla conduttività elettrica.

Quando si desidera mettere in movimento un'apparecchiatura, si deve superare prima di tutto la resistenza all’avvio. La manovrabilità dell’apparecchiatura viene quindi influenzata dalla resistenza al rotolamento e al pivottamento. La resistenza dipende da diversi fattori, tra cui:
+ Carico 
+ Diametro della ruota 
+ Materiale della ruota 
+ Tipo di cuscinetto 
+ Condizioni del pavimento 
La tipologia, il numero e la disposizione delle ruote influiscono sulla manovrabilità. Un apparecchio che deve essere spostato solo in rettilineo può ad esempio essere dotato di sole ruote fisse. Se deve sterzare, una combinazione di ruote fisse e girevoli o l'utilizzo di ruote girevoli con un blocco direzionale è ideale.

Resistenza elettrica
La resistenza elettrica descrive il voltaggio elettrico necessario per consentire alla corrente elettrica di fluire attraverso un conduttore. Le ruote conduttive elettricamente e antistatiche di TENTE proteggono dalla scarica elettrostatica. Le ruote conduttive elettricamente hanno una resistenza ohmica inferiore a 104 Ω. La resistenza ohmica delle ruote antistatiche è 107 Ω.
Le ruote conduttive elettricamente sono importanti nel settore medico, in quanto le scariche elettrostatiche possono avere importanti conseguenze. Vengono utilizzate di frequente anche nel settore industriale. Il meticoloso controllo qualità di TENTE garantisce che le ruote soddisfino i requisiti più severi.