R
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie

Idealmente, le ruote dovrebbero essere utilizzate in un ambiente secco dove sono raramente sottoposte a sostanze corrosive. Le ruote rimangono in condizioni eccellenti per un lungo periodo e la loro funzionalità non viene compromessa. Tuttavia, i dispositivi mobili vengono spesso utilizzati all'aperto e in condizioni estreme. In tali casi, la resistenza alla corrosione delle ruote diventa un fattore importante. Le superfici dei componenti singoli, come il supporto, il sistema di fissaggio e i dischi delle ruote devono essere trattati in modo appropriato per garantire la protezione contro la corrosione. 

La Good resistenza alla corrosione può essere ottenuta con la giusta protezione della superficie. L'ambiente di utilizzo delle ruote è di particolare importanza in fase di scelta della giusta finitura della superficie. Le seguenti caratteristiche, ad esempio, aumentano l'esigenza di resistenza alla corrosione; Umidità 
+Umidità dell'aria 
+Oli e grassi 
+Freddo e caldo 
+Pulizia a vapore 
+Acqua calda con soluzioni alcaline 
+Acidi e grassi animali 
La passivazione, il rivestimento con polvere elettrostatica e la pittura ad attivazione catodica sono tra le molte possibilità per la finitura delle superfici. Siamo in grado di trovare la migliore protezione delle superfici per tutte le esigenze al fine di garantire la qualità e la durata delle ruote. 

"Ruote in acciaio inossidabile" per severe norme igieniche 
Utilizziamo l'acciaio inossidabile per produrre ruote con un'ottima resistenza alla corrosione. Questo è il modo in cui produciamo le nostre "ruote in acciaio inossidabile". Vengono utilizzate nelle applicazioni in cui devono essere applicate severe norme igieniche. Queste applicazioni includono le attrezzature per il catering e l'arredamento dell'ospedale, come ad esempio i letti ospedalieri. Questi dispositivi, tra cui le ruote, devono essere disinfettati di frequente, per cui l'acciaio inossidabile è ideale.
Avete domande sulla resistenza alla corrosione oppure volete ricevere un consiglio sui nostri prodotti per trovare le ruote giuste per la vostra applicazione? Contattateci: siamo qui per aiutarvi!