R
Ruote per carrelli elevatori
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Ruote per carrelli elevatori

I carrelli elevatori trasportano carichi pesanti e in genere diverse volte al giorno. Le ruote dei carrelli elevatori devono essere in grado di sopportare questi carichi e devono essere quindi robuste, durature e con un'elevata capacità di carico.

I battistrada di queste ruote sono generalmente realizzati in poliammide o poliuretano che li rende molto resistenti all'usura. Entrambi i materiali hanno un elevato grado di durezza. La poliammide è più resistente al calore, tuttavia, mentre il poliuretano è addirittura più resistente all'usura. Per ottenere anche migliori proprietà di sospensione e di ammortizzamento, è anche possibile utilizzare il poliuretano elastico, ad esempio. I centri delle ruote e i cuscinetti a sfere> sono generalmente realizzati in acciaio.

Scegliere le ruote giuste per il carrello elevatore 
In linea di principio i carrelli elevatori sono dotati di ruote girevoli o di ruote guida . Sui carrelli elevatori a forca, nello specifico, le ruote frontali sono spesso installate su entrambi i lati. Quando si scelgono le ruote appropriate, occorre prestare attenzione alle dimensioni delle ruote e al carrello elevatore, nonché alla lunghezza e al diametro del cuscinetto della ruota. Particolare attenzione va posta alla capacità di carico massima. Il numero delle ruote e il carico stimato del carrello elevatore sono importanti per il calcolo della capacità di carico massima. 
Per il calcolo, si sottrae una ruota al numero totale di ruote in quanto con i pavimenti irregolari il carico non è sempre distribuito in modo uniforme tra tutte le ruote. Ciò garantisce che la capacità di carico delle ruote sia sufficiente anche se una di esse non trasporta temporaneamente alcun carico.