R
RoHS
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

RoHS

RoHS 

RoHS: Restrizione all'uso di Sostanze Pericolose 
La direttiva RoHS 2011-65-UE, adottata dall'Unione Europea nel 2011 ed entrata in vigore nel 2013, disciplina l'uso di sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici. RoHS sta per Restriction of Hazardous Substances (Restrizione all'uso di Sostanze Pericolose) e limita (l'uso di determinate) sostanze pericolose. La direttiva RoHS mira a vietare le sostanze pericolose dall'ingegneria elettrica. Da un lato, queste sostanze possono essere tossiche e, dall'altro, sono difficilmente degradabili, o affatto degradabili, dall'ambiente.
Le sostanze chimiche oggetto della direttiva sono piombo, mercurio, cromo (VI), cadmio, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile (PBDE). Nel 2015, sono state inoltre aggiunte le sostanze di(2-etilesil)ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP) e diisobutilftalato (DIBP). Per la maggior parte delle sostanze, la concentrazione massima consentita è pari allo 0.1% e il cadmio è perfino soggetto al limite dello 0.01%.

Attuazione della direttiva RoHS 
In Germania, la direttiva è recepita con l'Ordinanza in materia di sostanze in dispositivi elettrici ed elettronici. Diversamente dalla precedente direttiva 2002-95-CE, che è stata incorporata nella Legge sui dispositivi elettrici ed elettronici, i soci commerciali hanno ora più obblighi per garantire la sicurezza di prodotti non pericolosi.
Per attestare la conformità dei prodotti alla direttiva RoHS esistono due modalità regolate negli standard DIN EN 62321 e DIN EN 50581. Il DIN EN 62321 prevede che sia condotta un'analisi chimica per determinare le concentrazioni in cui sono presenti le sostanze in oggetto. Il DIN EN 50581 si riferisce alla documentazione tecnica. Qui può bastare presentare, ad esempio, le dichiarazioni del fornitore. Tuttavia, in alcuni casi occorre anche avere a disposizione i risultati di test analitici per tutti i materiali e componenti.
 Ai fini della tutela dell'ambiente, TENTE osserva le linee guida RoHS per tutte le ruote e altri prodotti e non utilizza le sostanze in oggetto.