E
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
E

3 Posts in this encyclopedia category

Elementi di fissaggio per ogni tipo di utilizzo

La funzionalità di una ruota dipende fortemente dal sistema di fissaggio ottimale. Il tipo di fissaggio richiesto dipende dalla struttura dell'apparecchiatura a cui devono essere fissate le ruote.
Read more

Equipment castors for indoor use

Equipment castors are lightweight castors with a load capacity of up to approximately 100 kg per castor. These castors are mainly used indoors, for example in the medical sector or in canteens or industrial kitchens. 
Read more

Ergonomia in ufficio

Il termine "ergonomia" deriva dal greco antico e fa riferimento alla "scienza delle leggi naturali del lavoro umano". Lo scopo è quello di adeguare le condizioni di lavoro per soddisfare le persone che vi operano.
Read more