E
Ergonomia in ufficio
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: E
Elementi di fissaggio per ogni tipo di utilizzo
Equipment castors for indoor use
Ergonomia in ufficio
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Ergonomia in ufficio

Il termine "ergonomia" deriva dal greco antico e fa riferimento alla "scienza delle leggi naturali del lavoro umano". Lo scopo è quello di adeguare le condizioni di lavoro per soddisfare le persone che vi operano. Le ruote sono molto importanti. Un facile scorrimento, ad esempio, riduce la forza che deve essere applicata al fine di mettere in moto un dispositivo di trasporto e mantenerlo in movimento. Ciò riduce lo sforzo sulla schiena e migliora le condizioni di lavoro.

Anni di lavoro in ufficio causano spesso dolore al collo e alla schiena che risulta difficile eliminare. In questo ambito, in particolare, una postazione di lavoro ergonomica può avere un ruolo fondamentale nella prevenzione di tali problemi. La cosa più importante è la sedia per ufficio e le sue ruote. La sedia deve essere dotata di ruote girevoli, che devono scorrere facilmente sul pavimento. Le ruote giuste devono essere scelte per adattarsi al tipo di copertura del pavimento in modo da poter funzionare senza problemi e non lasciare segni sul pavimento o emettere fastidiosi rumori. 

Ergonomia in ospedale 
Le ruote giuste sono fondamentali anche negli ospedali per garantire condizioni di lavoro ergonomiche. La selezione delle ruote ideali per i letti ospedalieri è particolarmente importante. Con ruote di cattiva qualità il personale infermieristico dovrà fare molto più sforzo per trasportare i letti da un posto a un altro. Allo stesso tempo, le ruote devono essere bloccate facilmente in quanto richiedono di essere arrestate continuamente. Se i blocchi o i freni sono di qualità inferiore, sarà lo stesso personale a dover bloccare il letto. Ciò provoca danni alla schiena e può causare problemi permanenti. Un blocco delle ruote sicuro e di buona qualità impedisce tali problemi e supporta il personale nel suo lavoro quotidiano.
Oltre a questi due esempi ne esistono altri in cui l'ergonomia è molto importante. Le ruote ergonomiche sono molto importanti anche per il personale nei magazzini o negli impianti industriali, in particolare nelle applicazioni con carichi pesanti. Indipendentemente dal campo di applicazione occorre determinare i requisiti singoli e le apparecchiature di lavoro devono essere equipaggiate di conseguenza. Se avete domande, saremo lieti di aiutarvi!