R
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri

Le ruote ospedaliere vengono utilizzate costantemente, devono essere manovrate avanti e indietro, talvolta in stretti corridoi e devono poter stazionare con sicurezza nella stanza del paziente. Per soddisfare queste esigenze, i letti ospedalieri devono essere dotati di ruote appropriate. Questo aiuta anche il personale: le ruote per i letti di bassa qualità possono rappresentare un rischio per la salute, mentre le ruote di buona qualità migliorano le condizioni lavorative.

Requisiti delle ruote per letti ospedalieri 
Una buona soluzione di mobilità per letti ospedalieri garantisce un funzionamento silenzioso e pratico, è robusta, non lascia segni e può essere bloccata e rimessa in marcia rapidamente e agevolmente. In questo contesto, sono ideali le ruote girevoli dotate di freno totale in quanto possono essere mosse in tutte le direzioni e, se necessario, bloccate saldamente all'istante.
Occorre inoltre osservare rigide norme igieniche - particolarmente importanti in strutture medicali. Con cuscinetti a sfere di precisione sigillati è possibile pulire le ruote senza alcun problema e, grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità, le ruote sono resistenti a vari detergenti e disinfettanti. 

Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
In qualità di leader nel settore delle ruote per i letti ospedalieri abbiamo sviluppato numerose soluzioni innovative. Le ruote TENTE Integral, ad esempio, vengono ottimizzate continuamente dal 1950 al fine di implementare le più recenti conoscenze e sviluppi. La serie TENTE Linea per i letti ospedalieri è all'avanguardia in questo segmento di mercato: grazie alla tecnologia E-Drive ed e-lock le ruote possono essere spostate e bloccate elettronicamente in modo da facilitare le manovre. Le ruote TENTE per i letti ospedalieri uniscono l’eccezionale funzionalità con un’estetica interessante. Alcune di queste sono già state insignite di premi per il design, tra cui il rinomato Red DotDesign Award.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. Inoltre su richiesta sviluppiamo soluzioni speciali personalizzate per i vostri letti ospedalieri; non esitate a contattarci!