R
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti

Nelle grandi cucine, in ristoranti, mense o in ospedali, i contenitori di raccolta dei rifiuti sono indispensabili. Giorno dopo giorno si accumulano enormi quantità di rifiuti che devono essere smaltiti: a partire dal materiale di imballaggio fino ai rifiuti della cucina. Quando i contenitori dei rifiuti sono completamente pieni, sono molto pesanti e devono essere trasportati fino al contenitore dei rifiuti. Ruote di scarsa qualità sotto i contenitori di raccolta dei rifiuti causano un grande dispendio di energie e possono rappresentare un rischio per la salute. La prima dotazione di ruote dei contenitori e i ricambi sono pertanto fondamentali.

Le ruote dei contenitori di raccolta rifiuti completamente carichi devono superare una grande resistenza al rotolamento sul pavimento. Un fattore importante per la resistenza al rotolamento è il battistrada. Un battistrada in materiale più duro offre ad esempio una minore resistenza al rotolamento, ma può lasciare tracce sul pavimento. Pertanto la ruota ideale combinerà le proprietà di un battistrada duro a quelle di un materiale più morbido, in modo che possa funzionare senza problemi e senza lasciare tracce. Inoltre è importante che le ruote siano facili da manovrare.
A tal fine sono necessarie ruote girevoli che possano essere spostate in tutte le direzioni. Per poter garantire il giusto livello di sicurezza e stabilità, i blocchi dovrebbero essere montati sulle ruote. In questo modo il contenitore di raccolta dei rifiuti può stazionare in modo sicuro ed essere bloccato in una posizione. 

TENTE 2477 con ruota PJP per contenitori di raccolta dei rifiuti
Le ruote TENTE 2477 con le ruote PJP sono particolarmente adatte per i contenitori per la raccolta dei rifiuti. Hanno un battistrada realizzato in TENTEprene, una gomma termoplastica innovativa. Le ruote possono funzionare senza problemi senza lasciare segni indesiderati, persino con carichi pesanti. Le ruote girevoli e i blocchi realizzati in zinco pressofuso sono estremamente stabili e durature. Sono anche disponibili versioni in acciaio inossidabile della TENTE 2477.