R
Ruote in plastica di TENTE
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Ruote in plastica di TENTE

TENTE fornisce ruote in plastica di elevata qualità realizzate in poliammide o polipropilene, ad esempio. La nostra ampia gamma di prodotti comprende anche ruote in plastica resistenti al calore

Le ruote in plastica presentano solitamente una bassa resistenza al rotolamento, sono resistenti alla corrosione e a molte sostanze aggressive. Tuttavia a causa della durezza del materiale possono causare danni al pavimento ed essere più rumorose rispetto alle ruote di altri materiali.
In linea di principio le ruote più grandi, i carichi più bassi e i pavimenti più morbidi (come i tappeti) riducono la rumorosità. Le ruote in plastica possono essere utilizzate con elevato comfort di spostamento su pavimenti morbidi e con carichi più leggeri. Determinate ruote TENTE in plastica sono lavabili e possono essere utilizzate in ambienti in cui vigono rigide norme igieniche, come ad esempio negli ospedali. 

I vostri esperti delle ruote di plastica
I fattori rilevanti per decidere quale ruota scegliere sono la capacità di carico, il diametro della ruota, il tipo di cuscinetto, le condizioni del pavimento e le influenze ambientali. Per le temperature elevate, ad esempio, saranno necessarie ruote in plastica speciali resistenti al calore. Le proprietà delle diverse ruote possono essere trovate nelle relative pagine del prodotto. I dati si riferiscono a condizioni di test standard, inclusi pavimenti regolari e temperature in un determinato intervallo. Negli ambienti che si discostano dalle condizioni di test, anche le proprietà esatte, ad esempio la capacità di trasporto del carico, saranno diverse. 
Avete domande sulla plastica utilizzata? Contattateci. Possiamo fornirvi consigli dettagliati relativi alle nostre ruote e aiutarvi a trovare la giusta soluzione per le vostre apparecchiature di trasporto.