R
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro

Ruote guida 

Le ruote guida vengono spesso impiegate nei sistemi di trasporto, in ingegneria meccanica e impiantistica e in vari altri settori. Qui, possono essere utilizzate, ad esempio, per trasportare carichi pesanti su rotaie.
I battistrada in poliuretano o plastica consentono alle ruote di scorrere agevolmente, rendendo così facile la guida e l'uso dell'attrezzatura di trasporto. 
Le ruote guida possono essere utilizzate al chiuso e all'aperto, in ambienti freddi, caldi o umidi. Sono inoltre particolarmente adatte per sopportare carichi dinamici.

Ruote guida: design e funzionalità 
Il design e la funzionalità di una ruota guida dipendono da vari fattori, tra cui il tipo di guida e le merci da trasportare. Per tale ragione, queste ruote differiscono per diametro, tipo di cuscinetto, lunghezze, estremità degli assi e altri fattori. Esistono, ad esempio, ruote guida verticali utilizzate per oggetti di grandi dimensioni. Un'altra opzione sono le ruote guida con profilo conico, spesso utilizzate per ascensori.
Le ruote guida di TENTE sono disponibili in varie versioni e per diverse applicazioni. L'elevata capacità di carico di ogni ruota rende facile il trasporto dei carichi anche più pesanti. La capacità di carico dichiarata corrisponde alle condizioni di prova a una velocità di 0,6 m/s.
Sono disponibili anche apposite ruote con conduttività elettrica e dimensioni speciali. Come produttore di ruote esperto, perseguiamo sempre l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative, anche con particolari specifiche. Qualora necessitiate di una soluzione speciale personalizzata, non esitate a contattarci