R
Ruote fisse
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Ruote fisse

Ruote fisse 

Niente porterà le ruote fisse TENTE fuori strada
Le ruote fisse TENTE sono disponibili in varie versioni, che differiscono per materiali, diametro, cuscinetti o capacità portante. Su vostra richiesta, produciamo anche soluzioni individuali in acciaio inossidabile antigelo o ruote fisse resistenti al calore e al freddo. Le ruote sono utilizzate su un'ampia gamma di attrezzature e macchine, compresi carrelli per biancheria, piattaforme di lavoro o gru mobili.
Durante il trasporto di merci sensibili alle vibrazioni, la ruota fissa a molla assorbe sobbalzi e colpi. Se necessario, smorza sgradevoli rumori di marcia rendendo così possibile, ad esempio, operazioni di carico e scarico silenziose nottetempo. 
Quando i carrelli devono essere estremamente manovrabili, spesso sono dotati di quattro ruote. Tuttavia, questa soluzione non è necessaria per ogni applicazione, in quanto la stabilità risente dell'effetto della manovrabilità e spesso i carrelli escono di rotta. A differenza delle ruote girevoli, che possono essere mosse in tutte le direzioni, le ruote fisse sono molto più indicate per spostamenti in linea retta, in quanto sono fissate al mezzo di trasporto. In alcuni casi, le attrezzature possono essere dotate soltanto di ruote fisse, come quando sono spostate avanti e indietro in un'unica direzione. Tuttavia, dato che non è possibile sterzare questi carrelli, le ruote fisse e girevoli sono combinate tra loro in vari modi, con una conseguente buona corsa in linea retta e in curva.