R
Requisiti delle ruote per letti medicali
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Requisiti delle ruote per letti medicali

Nel settore medico due aspetti svolgono un ruolo particolarmente importante: sicurezza e igiene. La caduta di un paziente dal letto è un grande rischio che non può essere eliminato completamente. E proprio nella struttura di cura, batteri e agenti patogeni si possono diffondere in modo rapidissimo. La pulizia delle ruote deve essere sempre garantita; un progetto speciale riduce anche il rischio di incidenti. Ed occorre anche considerare la facile manovrabilità dei letti. Il personale deve spingere questi letti regolarmente nei corridoi e deve fermarli e muoverli di nuovo, in modo continuo. Se le ruote sono lente, nel lungo termine la salute del personale ne risentirà. 

Le ruote per letti medicali con un cuscinetto a sfere di precisione di alta qualità consentono uno spostamento agevole e ciò riduce il carico di lavoro del personale. Le ruote dovrebbero essere girevoli per consentire lo spostamento in tutte le direzioni. I cuscinetti isolati garantiscono una facile pulizia delle ruote in conformità con i requisiti in termini di igiene. Si raccomanda anche un supporto dal peso generale ridotto. In questo modo si riduce il peso totale del letto che a sua volta riduce la potenziale altezza di caduta e il risultante rischio di incidente. 

Leader nel mercato mondiale nel settore delle ruote per letti medicali ed ospedalieri
TENTE è il leader di mercato mondiale nel settore delle ruote per letti medicali ed ospedalieri. Le nostre soluzioni di mobilità innovative sono in costante evoluzione. Le ruote della serie TENTE linea, ad esempio, soddisfano tutti i requisiti per questo tipo di impiego. Offrono uno scorrimento confortevole, una buona manovrabilità e facilità di comando. Anche il peso del supporto è molto ridotto e un sistema di blocco garantisce sicurezza. 
Contattateci per qualsiasi domanda sulle nostre ruote per letti medicali. Se necessario, è anche possibile collaborare con voi per sviluppare nuove soluzioni innovative. Rimaniamo in attesa della vostra richiesta!