C
Cuscinetto a sfere di precisione e conico
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: C
CAD: Computer Aided Design
Calcolo della capacità di carico dinamica
Calcolo delle capacità delle ruote
Capacità di carico delle ruote
Capacità di carico statica delle ruote TENTE
Castor and wheel requirements in intralogistics
Castor housing
Conduttività elettrica secondo la DIN EN 12527-12533
Cuscinetto a sfere conico: smontabile e regolabile
Cuscinetto a sfere di precisione
Cuscinetto a sfere di precisione e conico
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Cuscinetto a sfere di precisione e conico

I cuscinetti a sfere sono un sottotipo di cuscinetti a rulli, in cui le sfere vengono utilizzate come elementi di rotolamento tra un anello interno e uno esterno. Offrono quindi caratteristiche di scorrimento migliori rispetto ad altri cuscinetti, quali ad esempio i cuscinetti a rullo o i cuscinetti radenti. Nel caso dei cuscinetti a sfere, viene effettuata un'ulteriore distinzione tra cuscinetti a sfere conici e di precisione.

La maggiore differenza tra le queste due versioni è che i cuscinetti a sfere di precisione assorbono principalmente le forze radiali, mentre la versione conica può assorbire forze sia radiali sia assiali in una direzione. Inoltre il cuscinetto a sfere conico può essere montato e smontato. Il cuscinetto a sfere di precisione richiede una manutenzione minima ed è soggetto a usura ridotta a e ciò lo rende particolarmente idoneo per le aree soggette a severe norme igieniche.
Allo stesso modo, il cuscinetto a sfere di precisione, il cuscinetto a sfere di qualità massima in base alla DIN, convince per le sue proprietà di scorrimento eccezionali, per l'elevata capacità di trasporto del carico e per la resistenza. Esistono anche cuscinetti a sfere di precisione speciali con un'elevata resistenza al calore che possono essere utilizzati a temperature estremamente alte e basse. 

Scelta di un cuscinetto a sfere adeguato
Insieme ad altri importanti fattori, quali il battistrada, il cuscinetto girevole e il diametro della ruota, il cuscinetto influisce sulla qualità dell'intera ruota. Per questo motivo è sempre importante scegliere il tipo di cuscinetto più adatto alle singole esigenze. In questo caso fattori importanti sono l'ambiente in cui vengono utilizzate le ruote, il carico e la durata e la velocità di utilizzo, ad esempio. Per esigenze particolarmente importanti, il cuscinetto a sfere di precisione è il più adatto grazie alle sue proprietà eccellenti. 
Se vi occorre supporto nella scelta del cuscinetto a sfere ideale, contattateci: saremo felice di aiutarvi a sviluppare il vostro progetto!