C
Cuscinetto a sfere di precisione
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: C
CAD: Computer Aided Design
Calcolo della capacità di carico dinamica
Calcolo delle capacità delle ruote
Capacità di carico delle ruote
Capacità di carico statica delle ruote TENTE
Castor and wheel requirements in intralogistics
Castor housing
Conduttività elettrica secondo la DIN EN 12527-12533
Cuscinetto a sfere conico: smontabile e regolabile
Cuscinetto a sfere di precisione
Cuscinetto a sfere di precisione e conico
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Cuscinetto a sfere di precisione

Affinché tutto si svolga come previsto, ogni ruota necessita del giusto cuscinetto. Il cuscinetto è uno dei fattori che determinano le caratteristiche di scorrimento e di conseguenza la qualità della ruota. Sono disponibili diversi tipi di cuscinetto ognuno dei quali offre diversi vantaggi in base all'applicazione. La soluzione con la qualità migliore è il cuscinetto a sfere di precisione. Questo cuscinetto è conosciuto anche come cuscinetto radiale a sfere. Garantisce una bassa resistenza al rotolamento anche in caso di carichi particolarmente elevati.

Vantaggi del cuscinetto a sfere di precisione 
I cuscinetti a sfere di precisione hanno poco gioco e soddisfano i requisiti più severi in termini di caratteristiche di scorrimento, capacità di trasporto del carico e durata. L'ambiente influisce pochissimo sul cuscinetto a sfere. Ciò li rende particolarmente adatti alle ruote industriali che devono soddisfare condizioni tecnicamente impegnative. Spesso vengono utilizzati nelle ruote per carichi pesanti.
I cuscinetti delle ruote con cuscinetti a sfere di precisione resistenti al calore possono essere utilizzati a temperature estremamente fredde e calde. In queste condizioni termiche, tuttavia, la capacità di trasporto del carico viene ridotta.
I cuscinetti radiali a sfere necessitano di una manutenzione ridotta. Persino durante il funzionamento continuo, l'usura è scarsa e non occorre sostituire il cuscinetto. In situazioni in cui occorre osservare severe norme igieniche, come ad esempio nell'industria medica e alimentare, la ruote dovranno essere dotate di un cuscinetto a sfere isolato. 

Con TENTE, troverete il giusto cuscinetto della ruota
A seconda dell'apparecchiatura di trasporto, occorre soddisfare diversi requisiti. La scelta del cuscinetto della ruota è uno dei fattori importanti. Saremo felici di consigliarvi e di aiutarvi a trovare il giusto cuscinetto a sfere di precisione, il cuscinetto radente, il cuscinetto a sfere conico per la vostra applicazione. Contattateci!