C
Cuscinetto a sfere conico: smontabile e regolabile
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: C
CAD: Computer Aided Design
Calcolo della capacità di carico dinamica
Calcolo delle capacità delle ruote
Capacità di carico delle ruote
Capacità di carico statica delle ruote TENTE
Castor and wheel requirements in intralogistics
Castor housing
Conduttività elettrica secondo la DIN EN 12527-12533
Cuscinetto a sfere conico: smontabile e regolabile
Cuscinetto a sfere di precisione
Cuscinetto a sfere di precisione e conico
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Cuscinetto a sfere conico: smontabile e regolabile

I cuscinetti a sfere appartengono al gruppo dei cuscinetti a rulli, in cui le sfere vengono utilizzate come elementi di rotolamento tra un anello interno e uno esterno. I cuscinetti a sfere conici sono un sottogruppo di cuscinetti a sfere. Le ruote con un cuscinetto a sfere offrono caratteristiche di scorrimento migliori rispetto a quelle con un cuscinetto radente. La qualità della ruota dipende fortemente dal tipo di cuscinetto della ruota e dal cuscinetto orientabile, il battistrada e il diametro della ruota. La scelta del cuscinetto ha un ruolo importante. Una ruota utilizzata nel trasporto di carichi pesanti, ad esempio, ha esigenze diverse in termini di cuscinetto rispetto alle ruote dei letti ospedalieri o alle ruote dei carrelli per la spesa.

Il cuscinetto a sfere conico nelle ruote TENTE è smontabile, a differenza di altri cuscinetti delle ruote. Ciò significa che può essere sostituito, se necessario, per garantire un funzionamento senza interruzioni. È anche possibile regolare il cuscinetto a sfere conico se l'usura naturale determina un gioco assiale e radiale nel cuscinetto della ruota. Il cuscinetto può essere regolato stringendo il collegamento a vite fino alla ripresa del gioco.

Il personale di TENTE è lieto di fornirvi informazioni sulle ruote
Il tipo di cuscinetto più adatto all'applicazione dipende, tra le altre cose, dai carichi da trasportare e dalla durata e dalla velocità dell'utilizzo. Nel nostro shop online è possibile impostare un filtro per cercare le ruote con il cuscinetto richiesto in modo da visualizzare immediatamente tutti i prodotti adeguati.
  Se avete domande sul cuscinetto a sfere conico o qualsiasi altro tipo di cuscinetto, non esitate a contattarci: il nostro personale esperto sarà felice di fornirvi consigli dettagliati.