I
Il cuscinetto orientabile della ruota
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: I
I vantaggi di un battistrada in gomma
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
Il battistrada delle ruote
Il centro della ruota
Il cuscinetto orientabile della ruota
Il materiale della ruota determina le proprietà
Il poliuretano come battistrada delle ruote
Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile
Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa
Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili
Indicazione della durezza del battistrada
Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla
Installing castors: Advice from the experts
interzum award
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Il cuscinetto orientabile della ruota

La manovrabilità e la flessibilità sono due dei più importanti vantaggi nell'uso pratico di qualsiasi ruota. Il cuscinetto orientabile o cuscinetto posteriore determina il funzionamento agevole e senza intoppi.

Scorrimento e manovrabilità agevole combinate nel cuscinetto orientabile
L'offset, il diametro della ruota e in particolare la struttura del cuscinetto posteriore determinano le caratteristiche di orientamento. Esistono cuscinetti radenti, cuscinetti a rulli e cuscinetti sferici, questi ultimi suddivisi in giro di sfere singolo o doppio, nonché cuscinetti a sfere di precisione. Il tipo di cuscinetto girevole dipende dai requisiti della ruota e dalle sue caratteristiche di orientamento. I cuscinetti radenti sono pertanto più indicati per i carichi più leggeri, mentre i cuscinetti a sfere di precisione sono utilizzati per le apparecchiature che richiedono un funzionamento estremamente semplice. 

Quale cuscinetto girevole per quale applicazione?
I supporti con cuscinetti radenti, ad esempio, sono adatti per le ruote per arredamento e le sedie che devono sostenere carichi da leggeri a medi. In questo caso il perno centrale può ruotare nel supporto della ruota o nel foro di fissaggio. I cuscinetti a rulli vengono utilizzati soprattutto nelle ruote delle apparecchiature di trasporto. A causa del grande diametro del cuscinetto che consente loro di sopportare coppie di carico elevato, sono anche adatte per supportare i carichi pesanti.
I supporti con giro di sfere singolo vengono utilizzati per mobili leggeri e ruote per apparecchiature , ad esempio, dove sono soggetti a carichi medi spesso privi di impatto. Elementi di fissaggio passanti o piastre ad avvitamento vengono utilizzati come sistemi di fissaggio. Le versioni con giro di sfere doppio, tuttavia, possono trasportare carichi maggiori per ruote per apparecchiature o industriali. Il giro di sfere doppio riduce l'attrito nel supporto che si determina nell'inclinazione e rende il funzionamento del sistema più semplice. 
Le ruote per le apparecchiature di laboratorio più sensibili e i letti ospedalieri devono scorrere senza intoppi. Per questo motivo le ruote TENTE per queste applicazioni sensibili vengono prodotte con cuscinetti a sfere di precisione di alta qualità in base agli standard DIN . La facilità di movimento e la resistenza all'attrito di questi cuscinetti orientabili è impressionante, persino con carichi massimi.