I
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: I
I vantaggi di un battistrada in gomma
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
Il battistrada delle ruote
Il centro della ruota
Il cuscinetto orientabile della ruota
Il materiale della ruota determina le proprietà
Il poliuretano come battistrada delle ruote
Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile
Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa
Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili
Indicazione della durezza del battistrada
Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla
Installing castors: Advice from the experts
interzum award
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri

Le ruote TENTE presentano vantaggi eccezionali 

Gli esperti internazionali deliberano per tre giorni prima di selezionare i vincitori dell'iF product design award in 17 diverse categorie. La giuria osserva, tocca, prova, analizza, discute e conferisce l'iF product design award in base a chiari criteri: qualità di progettazione, lavorazione, selezione del materiale e grado di innovazione vengono esaminati strettamente insieme a compatibilità ambientale, funzionalità ed ergonomia. Altri fattori includono l'uso intuitivo, la sicurezza, il valore di mercato e il branding nonché il design universale del prodotto.

TENTE Linea, Integral e 5320 - le nostre ruote sono convincenti 
Tre prodotti TENTE hanno già vinto questo premio prestigioso: la serie della ruota gemellata Linea , le ruote della serie 5320 e la ruota per letto ospedaliero Integral. Le ruote TENTE Linea realizzate in plastica di elevata qualità hanno colpito la giuria con la loro estrema capacità di carico unita a un funzionamento eccellente e un design moderno. La ruota Linea è disponibile in numerose varianti per diverse applicazioni: per scopi speciali ad altezze particolarmente ridotte, come appena pochi millimetri sopra il diametro della ruota.
La serie di ruote 5320 colpisce per il suo design funzionale e semplice. Cuscinetti di alta qualità offrono proprietà di scorrimento eccellenti. Diversi sistemi di fissaggio garantiscono uno stazionamento sicuro. Le ruote della serie 5320 sono ideali per i mobili di design, i carrelli e le apparecchiature mediche. 
La ruota per i letti ospedalieri Integral è uno dei nostri classici: questa ruota esiste dal 1950 e da allora è stata sottoposta a sviluppi continui. In base alla giuria, la nuova Integral smart ha un linguaggio di design discreto e un aspetto semplice ed elegante che migliora l'aspetto di diversi letti ospedalieri : questo è il motivo per cui alla ruota è stato conferito l'iF product design award.