I
Il materiale della ruota determina le proprietà
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: I
I vantaggi di un battistrada in gomma
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
Il battistrada delle ruote
Il centro della ruota
Il cuscinetto orientabile della ruota
Il materiale della ruota determina le proprietà
Il poliuretano come battistrada delle ruote
Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile
Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa
Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili
Indicazione della durezza del battistrada
Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla
Installing castors: Advice from the experts
interzum award
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Il materiale della ruota determina le proprietà

La scelta del materiale della ruota dipende dalle esigenze che devono essere soddisfatte. Sostanzialmente nessun materiale è in grado di soddisfare tutte le esigenze allo stesso modo. Ad esempio, una ruota in poliuretano duro offre un'elevata capacità di carico, una bassa resistenza al rotolamento e al pivottamento e praticamente nessuna abrasione: quindi proprietà ideali. A causa della sua relativa durezza, sottopone tuttavia il pavimento a grandi sollecitazioni, poiché il carico si concentra su una superficie di contatto molto piccola.

Confronto di diversi materiali per le ruote per le attrezzature di trasporto 
Le proprietà dei più comuni materiali per ruote per le apparecchiature di trasporto sono ancora più diverse. Le proprietà della poliammide e della gomma piena, ad esempio, hanno parametri molto diversi. La poliammide è generalmente la scelta migliore per il trasporto di carichi pesanti o se le attrezzature vengono spostate su pavimenti soggetti a forte usura; tuttavia se i pavimenti sono irregolari, il rumore delle ruote in movimento può aumentare rapidamente. Con pavimenti sensibili e carichi superiori, il poliuretano soddisfa i requisiti e allo stesso tempo offre proprietà estremamente rispettose del pavimento.
Oltre alle interazioni menzionate, anche altri fattori sono significativi. Saremo felici di fornirvi ulteriori informazioni. 

Ruote TENTE 
Per le innovative ruote TENTE, utilizziamo sempre materiali di alta qualità che possono essere impiegati in un'ampia gamma di applicazioni. Avete esigenze speciali per le ruote e non sapete quale sia il materiale più adatto? Contattateci e fatevi consigliare dai nostri esperti sui vantaggi dei diversi materiali. Se necessario, possiamo anche sviluppare soluzioni singole per soddisfare le specifiche esigenze. Rimaniamo in attesa della vostra richiesta!