I
Il poliuretano come battistrada delle ruote
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: I
I vantaggi di un battistrada in gomma
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
Il battistrada delle ruote
Il centro della ruota
Il cuscinetto orientabile della ruota
Il materiale della ruota determina le proprietà
Il poliuretano come battistrada delle ruote
Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile
Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa
Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili
Indicazione della durezza del battistrada
Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla
Installing castors: Advice from the experts
interzum award
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Il poliuretano come battistrada delle ruote

Il poliuretano (PUR) è ampiamente utilizzato come materiale del battistrada per le ruote. Il PUR ha proprietà elastiche ed è anche molto robusto. La robustezza del materiale lo rende ideale per le ruote che devono sopportare carichi pesanti.

Poliuretano: un battistrada robusto e delicato sui pavimenti 
Il poliuretano (PUR) è ampiamente utilizzato come materiale da battistrada per ruote. Il PUR possiede proprietà elastiche ed è inoltre molto robusto. La sua robustezza lo rende ideale per ruote che devono trasportare carichi pesanti.
Il battistrada incide sulla fluidità di scorrimento, sulla resistenza ad avviamento, rotazione e rotolamento e sulla praticità di manovra generale di una ruota. La scelta del battistrada dipende, tra le altre cose, dal tipo di pavimento su cui vanno utilizzate le ruote. Di norma, il battistrada deve essere più morbido del pavimento in modo da non lasciare solchi o segni. 

Battistrada in poliuretano 
Il poliuretano è un materiale per il battistrada rispettoso del pavimento, elastico, resistente all’abrasione e pertanto estremamente resistente a molte sostanze. Inoltre le superfici in PUR sono caratterizzate da una bassa resistenza al rotolamento e, pertanto, da un elevato comfort di spostamento. Tuttavia il poliuretano non è la soluzione preferita per le temperature elevate o basse. In questo caso si riduce la capacità di carico e aumenta la rigidità.
All’occorrenza vi supportiamo nella scelta del battistrada giusto per le vostre ruote, sia in poliuretano, in gomma, in acciaio inox o in un altro materiale. Non esitate a contattarci. In caso di domande sui nostri prodotti o se avete bisogno di una soluzione speciale individuale, siamo a disposizione con il nostro know-how e la nostra esperienza.