I
interzum award
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: I
I vantaggi di un battistrada in gomma
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
Il battistrada delle ruote
Il centro della ruota
Il cuscinetto orientabile della ruota
Il materiale della ruota determina le proprietà
Il poliuretano come battistrada delle ruote
Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile
Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa
Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili
Indicazione della durezza del battistrada
Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla
Installing castors: Advice from the experts
interzum award
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

interzum award

In occasione della maggiore esposizione internazionale vengono conferiti premi per la qualità superiore del prodotto: ogni due anni a Colonia ha luogo l’interzum, la più grande esposizione di fornitori di arredamento e di interior design. Gli espositori di oltre 60 paesi hanno la possibilità di convincere i visitatori dell’eccellente qualità dei loro innovativi prodotti. Nel contesto della fiera viene conferito anche l'interzum award, che premia la riuscita combinazione di funzionalità ed estetica.

Criteri per l'interzum award 
La Fiera di Colonia conferisce il premio in collaborazione con Red Dot . Nelle categorie Materiali e Superfici, Vetro e Illuminazione, Sistemi di fissaggio, Produzione di arredi imbottiti e Biancheria da letto, una giuria internazionale costituita da cinque esperti indipendenti di design e architettura seleziona i vincitori. Il premio al design considera nello specifico il design innovativo e i dettagli intelligenti. I criteri secondo cui la giuria ha assegnato l’interzum award comprendono il grado di innovazione, la funzionalità e la qualità dei materiali, nonché il design formale e la sostenibilità. Il premio viene conferito ai prodotti che si distinguono rispetto ai prodotti simili. Il conferimento mette in risalto l’importanza del design per il settore dell'arredamento. 

Innovative e riconosciute: soluzioni di mobilità di TENTE
Le ruote TENTE hanno ricevuto l'interzum award diverse volte grazie alla loro qualità eccellente. Le ruote per letti ospedalieri Linea hanno convinto la giuria combinando una struttura di piccole dimensioni con le caratteristiche di sicurezza e di funzionamento di una grande ruota. Le forme nette, le linee armoniose e le superfici lisce, nonché l'attenzione agli aspetti igienici durante la scelta dei materiali, danno al paziente un senso di sicurezza 
Il freno uomo morto della Linea light 75 è sempre bloccato, ma può essere spostato solo quando il freno diventa attivo. Ciò offre possibilità completamente nuove per i designer che si occupano dello sviluppo di arredamento mobile: per questo motivo gli è stato conferito l'interzum award. Anche la serie Aviana è stata un grande successo. La ruota gemellata da utilizzare in aereo ha ricevuto un premio per la sua qualità di design eccellente. Funziona in modo silenzioso e scorrevole e grazie al sistema di bloccaggio centrale è anche sicura da ferma.