I
I vantaggi di un battistrada in gomma
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: I
I vantaggi di un battistrada in gomma
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
Il battistrada delle ruote
Il centro della ruota
Il cuscinetto orientabile della ruota
Il materiale della ruota determina le proprietà
Il poliuretano come battistrada delle ruote
Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile
Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa
Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili
Indicazione della durezza del battistrada
Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla
Installing castors: Advice from the experts
interzum award
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

I vantaggi di un battistrada in gomma

Il materiale del battistrada influisce profondamente sulla qualità di una ruota. Influisce sulla scorrevolezza, sulla resistenza (di avvio, di rotolamento e di pivottamento) e sul comfort di impiego della ruota. 

Tutti i battistrada in gomma smorzano le vibrazioni e sono generalmente molto delicati con i pavimenti. Offrono una bassa resistenza al pivottamento e resistenza al rotolamento pertanto il comfort di impiego è elevato. Un altro vantaggio è rappresentato dalla resistenza del materiale a molte sostanze aggressive. La gomma piena, ad esempio, può essere utilizzata quasi universalmente. Gli pneumatici in gomma piena resistenti al calore possono essere utilizzati persino a temperature estreme superiori ai 200°C. La gomma termoplastica non lascia tracce ed è silenziosa. Tuttavia questo materiale non può essere utilizzato in un intervallo di temperatura elevato. 
Anche gli pneumatici sono realizzati in gomma. La loro resistenza al rotolamento è bassa anche in condizioni del pavimento difficili. Nel caso degli pneumatici è importante mantenere costante la pressione indicata. Il controllo regolare della pressione garantisce che gli pneumatici siano funzionali nel lungo termine. 
Possiamo aiutarvi a scegliere il miglior materiale per i battistrada delle ruote. Che si tratti di gomma, poliuretano o qualsiasi altro materiale troveremo la soluzione che consente alle vostre applicazioni di funzionare perfettamente! 

I vantaggi di un battistrada in gomma ; 
Tutti i battistrada in gomma smorzano le vibrazioni e sono generalmente molto delicati con i pavimenti. Offrono una bassa resistenza al pivottamento e resistenza al rotolamento pertanto il comfort di impiego è elevato. Un altro vantaggio è rappresentato dalla resistenza del materiale a molte sostanze aggressive. La gomma piena, ad esempio, può essere utilizzata quasi universalmente. Gli pneumatici in gomma piena resistenti al calore possono essere utilizzati persino a temperature estreme superiori ai 200°C. La gomma termoplastica non lascia tracce ed è silenziosa. Tuttavia questo materiale non può essere utilizzato in un intervallo di temperatura elevato.
Anche gli pneumatici sono realizzati in gomma. La loro resistenza al rotolamento è bassa anche in condizioni del pavimento difficili. Nel caso degli pneumatici è importante mantenere costante la pressione indicata. Il controllo regolare della pressione garantisce che gli pneumatici siano funzionali nel lungo termine. 
Possiamo aiutarvi a scegliere il miglior materiale per i battistrada delle ruote. Che si tratti di gomma, poliuretano o qualsiasi altro materiale troveremo la soluzione che consente alle vostre applicazioni di funzionare perfettamente!