P
Pneumatici: elevato comfort di spostamento anche su pavimenti irregolari
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: P
Pericoli associati alla scarica elettrostatica
Plastic castors
Pneumatici: elevato comfort di spostamento anche su pavimenti irregolari
Premi del Deutscher Designer Clud per TENTE Linea & Levina
Proprietà degli pneumatici in gomma
Proprietà dei cuscinetti a rulli
Proprietà delle ruote per arredamento
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Pneumatici: elevato comfort di spostamento anche su pavimenti irregolari

Gli pneumatici, utilizzati soprattutto in auto e biciclette, vengono impiegati in molti altri settori. Sono adatti per l'utilizzo in ambienti chiusi e all'aperto e offrono una protezione del pavimento particolarmente elevata. 

Negli pneumatici in gomma è presente aria pressurizzata che regge il carico della ruota e compensa le irregolarità del pavimento durante il rotolamento. In questo modo gli pneumatici offrono un elevato comfort di spostamento e una bassa resistenza al rotolamento anche in caso di pessime condizioni del pavimento. Per poter preservare a lungo le ottime proprietà di scorrimento, si deve verificare che la pressione degli pneumatici non sia né troppo alta né troppo bassa. 
Gli pneumatici sono resistenti a molte sostanze aggressive e possono essere impiegati in molti settori. Inoltre gli pneumatici sono indicati per i carichi pesanti delle robuste strutture in acciaio saldato e possono essere utilizzati nel settore Heavy Duty. 

Il ply rating (numero di tele) degli pneumatici
In caso di pneumatici viene indicato il cosiddetto ply rating (PR) che descrive la forza dello pneumatico, cioè la forza della carcassa. Per uno pneumatico della stessa dimensione, un PR maggiore indica maggiore stabilità e forza superiore. Gli pneumatici più leggeri hanno in genere un ply rating di circa 2-4 PR, mentre quelli più pesanti hanno un ply rating di almeno 6 PR. 
Considerare che il ply rating può essere confrontato direttamente solo se i pneumatici hanno la stessa dimensione. Se gli pneumatici hanno dimensioni diverse, anche le proprietà sono diverse persino se il ply rating è il medesimo.