P
Proprietà degli pneumatici in gomma
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: P
Pericoli associati alla scarica elettrostatica
Plastic castors
Pneumatici: elevato comfort di spostamento anche su pavimenti irregolari
Premi del Deutscher Designer Clud per TENTE Linea & Levina
Proprietà degli pneumatici in gomma
Proprietà dei cuscinetti a rulli
Proprietà delle ruote per arredamento
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Proprietà degli pneumatici in gomma

Gli pneumatici in gomma, conosciuti anche come pneumatici in gomma piena, vengono realizzati con diversi elastomeri e sono disponibili in diverse versioni, ad esempio cilindrica e conica.

Gli pneumatici in gomma piena elastica si distinguono per l’elevata capacità di carico, un eccellente comfort di spostamento e facilità d'impiego. Allo stesso tempo sono molto resistenti all’abrasione e proteggono il pavimento. Poiché gli pneumatici sono senza profilo, raccolgono meno corpi estranei. Tuttavia offrono un ammortizzamento relativamente inferiore, pertanto sono più indicati sui pavimenti piani. La gomma è resistente a temperature da -20 °C a +85 °C e pertanto è decisamente indicata per molte applicazioni. La capacità di carico degli pneumatici in gomma viene testata secondo la norma DIN EN 12532 a una velocità di 4 km/H o secondo la DIN EN 12533 ad una velocità di 6 km/h.
Gli pneumatici in gomma possono essere prodotti in diverse dimensioni, all’occorrenza, anche come soluzioni speciali personalizzate. Siamo a vostra disposizione per una soluzione di mobilità specifica!

Proprietà degli pneumatici in gomma 
Gli pneumatici in gomma piena elastica si distinguono per l’elevata capacità di carico, un eccellente comfort di spostamento e facilità d'impiego. Allo stesso tempo sono molto resistenti all’abrasione e proteggono il pavimento. Poiché gli pneumatici sono senza profilo, raccolgono meno corpi estranei. Tuttavia offrono un ammortizzamento relativamente inferiore, pertanto sono più indicati sui pavimenti piani. La gomma è resistente a temperature da -20 °C a +85 °C e pertanto è decisamente indicata per molte applicazioni. La capacità di carico degli pneumatici in gomma viene testata secondo la norma DIN EN 12532 a una velocità di 4 km/H o secondo la DIN EN 12533 ad una velocità di 6 km/h.
Gli pneumatici in gomma possono essere prodotti in diverse dimensioni, all’occorrenza, anche come soluzioni speciali personalizzate. Siamo a vostra disposizione per una soluzione di mobilità specifica!