L
Le norme DIN rilevanti per le ruote TENTE
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: L
L'innovazione delle ruote
La misurazione della resistenza al rotolamento
La ruota gemellata: delicata sui pavimenti
Le norme DIN rilevanti per le ruote TENTE
Le proprietà delle ruote in acciaio inox
Le ruote giuste per le aree industriali e l'utilizzo all'aperto
Le sfide delle ruote nella logistica
Librerie con ruote TENTE
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Le norme DIN rilevanti per le ruote TENTE

Lo sviluppo e il controllo delle ruote TENTE è conforme alle norme DIN vigenti, elaborate dal Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN). Di seguito vi presentiamo in breve il contenuto delle relative norme. 

DIN EN 12526 
Questa norma specifica i termini e i simboli delle formule utilizzati per le ruote. La norma definisce anche i componenti delle ruote e le loro parti costituenti e descrive l'asse e le opzioni di montaggio per una ruota. Inoltre, la DIN EN 12526 contiene una descrizione della ruota e del supporto. 

DIN EN 12527 
DIN EN 12527 è una norma che descrive le procedure di test delle ruote. Indica sia le apparecchiature di test sia i metodi di test. La norma, definisce, ad esempio, il test della resistenza elettrica, della ruota o del rilevamento direzionale, il test dinamico e statico e altro ancora. Le seguenti norme specificano questi requisiti per diversi gruppi di ruote. 

DIN EN 12528 
La norma DIN EN 12528 specifica quali requisiti tecnici, dimensionali e di test devono essere soddisfatti dalle ruote per l'arredamento. Le ruote per le sedie girevoli e altre applicazioni speciali non sono incluse. 

DIN EN 12529 
In conformità alla norma precedente, la DIN EN 12529 specifica i requisiti tecnici e di test nonché le dimensioni per le ruote utilizzati generalmente nelle sedie girevoli. Include le ruote con e senza freni. 

DIN EN 12530 
Questa norma definisce i requisiti e le dimensioni per le ruote per apparecchiature e le ruote azionate manualmente utilizzate nelle strutture pubbliche come hotel, ristoranti, scuole e ospedali. 

DIN EN 12531 
Per i requisiti e le dimensioni delle ruote per i letti ospedalieri è valida la norma DIN EN 12531. Nello specifico, questa norma fa riferimento a sedie per ufficio per le apparecchiature, i letti ospedalieri e le applicazioni alimentate. 

DIN EN 12533 
La norma DIN EN 12533 si occupa delle ruote per carichi pesanti, inclusi gli accessori, per le applicazioni meccaniche o alimentate con velocità tra 1,1 o 4,4 m/s e 4 o 16 km/h. Le ruote motrici e gli pneumatici non sono inclusi. 
Saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda sulle norme DIN singole dettagliate. Vi preghiamo di contattare il nostro personale di assistenza.