L
Librerie con ruote TENTE
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: L
L'innovazione delle ruote
La misurazione della resistenza al rotolamento
La ruota gemellata: delicata sui pavimenti
Le norme DIN rilevanti per le ruote TENTE
Le proprietà delle ruote in acciaio inox
Le ruote giuste per le aree industriali e l'utilizzo all'aperto
Le sfide delle ruote nella logistica
Librerie con ruote TENTE
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Librerie con ruote TENTE

Le librerie mobili sono utilizzate ovunque si debba spostare in modo rapido ed efficiente una selezione di libri. Ad esempio, nel caso di piccoli o grandi negozi di libri, nelle biblioteche o negli aeroporti. Gli scaffali ricolmi di libri devono sopportare carichi pesanti, essere facilmente manovrabili e, allo stesso tempo, garantire stabilità. Le ruote standard per l'arredamento risultano spesso inadeguate: non reggono il peso dei libri nel lungo periodo e tendono a rompersi. Per questo motivo abbiamo sviluppato soluzioni innovative realizzate su misura per le esigenze delle librerie mobili. 

Librerie: stabili e mobili grazie alla TENTE Linea safety
Le ruote TENTE Linea sono ideali per le librerie mobili. Grazie ai materiali di qualità elevata e alle ottime capacità di carico, sono progettate per sopportare carichi pesanti per lunghi periodi. Sono anche facili da spingere e manovrare. Anche la sicurezza deve essere tuttavia una priorità fondamentale per evitare il ribaltamento. La ruota girevole Linea safety dispone di un sistema di bloccaggio che si innesta automaticamente. Le ruote e quindi la libreria possono essere spostate solo quando questo blocco viene rilasciato.

Soluzioni sofisticate di TENTE 
Anche se non occorre reinventare la ruota è sempre possibile continuare a svilupparla. E questo è esattamente il nostro obiettivo! Siamo sempre alla ricerca di nuove e sofisticate soluzioni per la mobilità per le librerie ed altre innumerevoli applicazioni. Possiamo anche collaborare con voi per sviluppare una soluzione specifica per la movimentazione. Non esitate a contattare il nostro staff per specifici consigli sulle nostre ruote!