C
Capacità di carico delle ruote
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: C
CAD: Computer Aided Design
Calcolo della capacità di carico dinamica
Calcolo delle capacità delle ruote
Capacità di carico delle ruote
Capacità di carico statica delle ruote TENTE
Castor and wheel requirements in intralogistics
Castor housing
Conduttività elettrica secondo la DIN EN 12527-12533
Cuscinetto a sfere conico: smontabile e regolabile
Cuscinetto a sfere di precisione
Cuscinetto a sfere di precisione e conico
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Capacità di carico delle ruote

I carichi che possono essere sopportati dalle macchine o dalle apparecchiature di trasporto dipendono, tra le altre cose, dalla capacità di carico delle ruote. Durante l'acquisto delle ruote è quindi fondamentale prendere in considerazione questa proprietà.

Per determinare la capacità di carico necessaria per l’apparecchiatura, devono essere noti determinati fattori: da un lato il peso proprio dell’apparecchiatura e il peso massimo del carico applicato, dall’altro il numero delle ruoteda utilizzare. Per essere certi che le ruote sopportino carichi nel lungo termine, al calcolo del numero totale delle ruote ne viene sottratta una. Ciò è dovuto al fatto che il peso potrebbe non essere sempre distribuito uniformemente in caso di pavimento non uniforme. 
La capacità di trasporto del carico delle singole ruote viene determinata in condizioni ideali, cioè con un pavimento piano, una temperatura predefinita compresa tra 15° e 28° C, con marcia su rettilineo e a passo d’uomo. Poiché le reali condizioni solitamente sono diverse, è necessario considerare un fattore di sicurezza aggiuntivo. Più le condizioni operative divergono dall'ambiente di test, maggiore deve essere il fattore di sicurezza. 

Capacità di carico dinamica e statica 
La capacità di carico si divide in dinamica e statica. Mentre i dati dinamici descrivono il carico che può essere sopportato da una ruota in movimento, quello statico si riferisce allo stato fermo. La capacità di carico dinamica è pertanto rilevante per le apparecchiature di trasporto, i macchinari mobili e dispositivi simili. Tuttavia, se le ruote sono esposte soprattutto a carichi statici, ciò deve essere preso in considerazione nel carico. Si può quindi presumere che l'effettiva capacità di carico sia superiore alla specifica dinamica 
Saremo lieti di rispondere alle vostre domande sulla capacità di trasporto del carico delle ruote. Contattate il nostro personale di assistenza esperto in materia!