C
CAD: Computer Aided Design
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: C
CAD: Computer Aided Design
Calcolo della capacità di carico dinamica
Calcolo delle capacità delle ruote
Capacità di carico delle ruote
Capacità di carico statica delle ruote TENTE
Castor and wheel requirements in intralogistics
Castor housing
Conduttività elettrica secondo la DIN EN 12527-12533
Cuscinetto a sfere conico: smontabile e regolabile
Cuscinetto a sfere di precisione
Cuscinetto a sfere di precisione e conico
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

CAD: Computer Aided Design

L'acronimo CAD sta per Computer Aided Design. Si crea la grafica dei prodotti utilizzando un programma informatico ed è possibile realizzare disegni bidimensionali e tridimensionali. Il CAD consente ai produttori di risparmiare in termini di costi e di tempo grazie all'automazione del processo di progettazione e alla fornitura di un accesso rapido e semplice ai pezzi standardizzati esistenti. Ciò semplifica inoltre l'elaborazione e la modifica del progetto del prodotto. Il CAD viene utilizzato in quasi tutti i settori tecnici, tra cui architettura, ingegneria civile, produzione e molti altri.

Principio del Computer Aided Design 
Il CAD viene applicato in diverse fasi: in primo luogo si definisce il progetto preliminare del prodotto. Ciò include l'analisi delle esigenze da soddisfare, la preparazione di diverse soluzioni e la loro valutazione. Segue quindi la progettazione. Viene realizzato un progetto con dimensioni precise in base alle specifiche soluzioni proposte. Infine, vengono inseriti i dettagli. Questa fase implica, ad esempio, l'aggiunta di disegni dei singoli pezzi da utilizzare per il prodotto.

Il servizio TENTE CAD offre la possibilità
di richiedere i dati del progetto per i nostri prodotti standard. Per la maggior parte delle ruote and ruote della nostra ampia gamma di prodotti sono disponibili dati CAD. Nelle pagine di prodotto singole, è possibile vedere se è disponibile il foglio dei dati corrispondente. Nella panoramica è anche possibile visualizzare i prodotti per i quali i dati CAD sono disponibili per il download, ad esempio solo le ruote girevoli con i dati CAD o le ruote fisse.
I dati CAD sono disponibili in diversi formati. A seconda del prodotto è possibile scegliere tra i seguenti formati: 3D Studio MAX, Allplan 2008, AutoCAD, Aveva Marine (PDMS), Caddy++, Cadkey CDL, Catia, CIP, DWF, DWG, DXF, HP ME 10, HPGL, I-DEAS, IGES, Intergraph EMS, Inventor, JT, Mechanical Desktop, Medusa, MegaCAD, Metafile, Microstation (DGN), Parasolid, PDF 3D, PRO-Desktop, Pro/E Wildfire, SAT, SolidEdge, SolidWorks, STEP, STL, SVG, Think3, U3D (universal 3d), Unigraphics NX, VRML, VX (Varimetrix), XGL.