R
Ruote girevoli
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Ruote girevoli

Ruote girevoli

Dispositivi multiuso manovrabili - con le ruote girevoli potete prendere tutte le direzioni
La ruota rende questi dispositivi facilmente manovrabili in qualsiasi dimensione e peso. Consente cambi di direzione frequenti - una condizione essenziale, ad esempio, per i carrelli della spesa - e resta manovrabile anche in spazi ristretti. Con un veicolo dotato soltanto di ruote è facile svoltare in tutte le direzioni, anche all'improvviso. 
Per effetto di questa mobilità, tuttavia, la ruota non è adatta per lunghi tragitti rettilinei. Per applicazioni che richiedono una buona marcia in linea retta e anche manovrabilità, spesso la ruota girevole viene abbinata a ruote fisse. La soluzione più comune è montare due ruote girevoli su un lato e due ruote fisse sull'altro lato. Il vantaggio è che il veicolo può spostarsi perfettamente in direzione rettilinea e in curva.
Per molti dispositivi, oltre al movimento è molto importante anche una posizione sicura. Sia in un punto vendita che su ponteggi mobili - le ruote senza un meccanismo di bloccaggio o freno possono essere molto pericolose. TENTE ha quindi dotato le sue ruote girevoli di vari meccanismi di bloccaggio. Una protezione rapida e affidabile contro spostamenti accidentali è garantita, ad esempio, dai nostri sistemi di bloccaggio centrali che bloccano o sbloccano varie ruote con un solo movimento. Un altro meccanismo di bloccaggio è il freno totale. In questo caso, la ruota e il meccanismo girevole sono bloccati su una ruota girevole. Il blocco direzionale, dal suo canto, rende più facile lo spostamento su tratti rettilinei in quanto blocca soltanto la rotazione della ruota. La ruota girevole diventa così una ruota fissa in breve tempo e facilita la marcia su sezioni rettilinee, ad esempio quando si spingono letti ospedalieri. 
Se state cercando le ruote girevoli ideali contattateci. Assieme al nostro cordiale staff dedicato all'assistenza clienti, tra la nostra ampia gamma di prodotti troverete la giusta soluzione per la vostra applicazione.