R
Ruote motrici TENTE
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Ruote motrici TENTE

Le ruote motrici nelle apparecchiature di trasporto vengono utilizzate per spostare le apparecchiature in modo autonomo. La potenza di un motore, o di una persona, viene trasmessa alla superficie del pavimento con le ruote motrici. 

Ruote motrici 
Le ruote motrici su attrezzature di trasporto sono utilizzate per muovere l'attrezzatura autonomamente. La potenza di un motore, o una persona, viene trasmessa alla superficie del pavimento mediante le ruote motrici. In tal modo, il dispositivo inizia a muoversi. Le ruote motrici sono impiegate, ad esempio, in carrelli industriali e carrelli elevatori, ma anche in diverse altre aree. Un altro esempio di utilizzo è nelle applicazioni heavy-duty per trasportare carichi pesanti. Qui hanno una capacità massima di carico fino a diverse migliaia di chili per ruota. Le ruote motrici possono essere poste nella parte anteriore o posteriore. Sono possibili anche veicoli a trazione integrale, in cui – anziché solo alcune ruote – si azionano contemporaneamente tutte le ruote del veicolo.

Ruote motrici TENTE
La vasta gamma di TENTE comprende ruote motrici con un corpo della ruota in ghisa grigia verniciata e un battistrada in poliuretano, gomma o poliammide in diversi gradi di durezza Shore. Inoltre sviluppiamo ruote motrici specifiche per il cliente sulla base di disegni e delle specifiche esigenze del relativo settore di applicazione. 
Un’altra innovazione TENTE è la ruota motrice per letti ospedalieri. Ciò rende più semplice lo spostamento del letto. Viene fissata al letto come quinta ruota ed è collegata a un sistema completo che comprende motori e un circuito elettronico.