R
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Requisiti delle ruote per i carrelli per officina

In un’officina si devono trasportare continuamente parti di utensili non maneggevoli e pesanti da un luogo all’altro. Un carrello per officina garantisce un'elevata efficienza e comfort. L’utensile può essere spostato facilmente e velocemente da A a B con un carrello per officina, in modo da essere sempre disponibile al posto giusto. Il carrello deve quindi essere dotato delle ruote giuste che possano reggere i carichi e soddisfare le esigenze. Le ruote di bassa qualità infatti, ad esempio quelle troppo piccole o con un supporto debole, provocano uno sforzo notevolmente maggiore.

Un carrello per officina deve essere in grado di trasportare carichi pesanti e scorrere bene. Pertanto le ruote devono disporre di un’elevata capacità di carico. Inoltre devono essere semplici da manovrare e bloccare, affinché il carrello possa essere spostato avanti e indietro e posizionato in modo sicuro. Una buona manovrabilità è possibile grazie all’uso delle ruote girevoli, che possono essere spostate in tutte le direzioni. Un freno sulla ruota permette il necessario arresto per posizionare il carrello senza problemi.

TENTE 4687ITP per carrelli per officina 
Le robuste ruote TENTE della serie 4687ITP hanno una lunga durata e sopportano persino carichi pesanti grazie al loro supporto rinforzato realizzato in lamiera d'acciaio pesante. Le ruote girevoli possono essere manovrate facilmente in tutte le direzioni e un blocco totale garantisce uno stazionamento sicuro. A seconda delle esigenze, i battistrada di questa serie possono essere convessi o piatti.
Saremo felici di rispondere ad altre eventuali domande sulle ruote per i carrelli per officina: contattateci!