R
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento

L'ergonomia in ufficio ha un ruolo sempre più importante nella società. Ciò riguarda anche le sedie per ufficio. La possibilità di regolare l'altezza della seduta, i braccioli e l'area della seduta è essenziale per le sedie per ufficio ergonomiche. È fondamentale che vengano utilizzate le ruote giuste, in quanto quelle sbagliate avranno un effetto negativo sulla salute, sul pavimento e sulla sedia stessa.

Le ruote per le sedie per ufficio ergonomiche dipendono dalla superficie in cui vengono impiegate. Come per tutte le ruote vale il seguente principio: sui pavimenti più morbidi, utilizzare ruote più dure, su quelli più duri ruote morbide. Pertanto le ruote per pavimenti morbidi sono dotate di un battistrada più duro, ideale anche per l’uso sui tappeti, ad esempio. Se le ruote utilizzate sui tappeti sono troppo morbide, può succedere che accumulino pelo e con il tempo si spostino con molta difficoltà. In particolare sulla moquette, in cui la resistenza al rotolamento è particolarmente elevata, è importante evitare questa situazione. Se tuttavia si utilizzano ruote per pavimenti morbidi su pavimenti duri, ciò può generare graffi.
Pertanto sui pavimenti duri vengono utilizzate ruote per pavimenti duri con battistrada più morbidi. Queste riducono l’usura del pavimento e, allo stesso tempo, anche il rumore generato. A questo scopo abbiamo sviluppato una soluzione particolarmente rispettosa del pavimento: TENTEprene, una gomma termoplastica, che scorre senza problemi e non lascia tracce. La distinzione tra ruote per pavimenti duri e morbidi è semplicissima: le ruote per pavimenti duri sono solitamente in due colori, le ruote per pavimenti morbidi sono monocolore.
Avete domande sulle nostre ruote per le sedie per ufficio ergonomiche? Contattateci. Siamo lieti di aiutarvi, se necessario anche con soluzioni speciali personalizzate. 
Questo è il motivo per cui sui pavimenti duri vengono utilizzate ruote per pavimenti duri con battistrada più morbidi. Queste riducono l’usura del pavimento e, allo stesso tempo, anche il rumore generato. A questo scopo abbiamo sviluppato una soluzione particolarmente rispettosa del pavimento: TENTEprene, una gomma termoplastica, che scorre senza problemi e non lascia tracce. La distinzione tra ruote per pavimenti duri e morbidi è semplicissima: le ruote per pavimenti duri sono solitamente in due colori, le ruote per pavimenti morbidi sono monocolore. 
Avete domande sulle nostre ruote per le sedie per ufficio ergonomiche? Contattateci. Siamo lieti di aiutarvi, se necessario anche con soluzioni speciali personalizzate.