I
Il battistrada delle ruote
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: I
I vantaggi di un battistrada in gomma
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
Il battistrada delle ruote
Il centro della ruota
Il cuscinetto orientabile della ruota
Il materiale della ruota determina le proprietà
Il poliuretano come battistrada delle ruote
Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile
Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa
Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili
Indicazione della durezza del battistrada
Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla
Installing castors: Advice from the experts
interzum award
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Il battistrada delle ruote

Una ruota è costituita da tre parti: il cuscinetto con il materiale dell'asse, il centro della ruota e il battistrada. Quest'ultimo è la parte della ruota che entra a diretto contatto con il pavimento. Il battistrada può essere realizzato in materiali diversi e vengono utilizzati anche diversi profili dello pneumatico. Le differenti proprietà della ruota influiscono anche sulla capacità di trasporto del carico, sulla qualità di scorrimento e sulla resistenza al rotolamento.

Il materiale del battistrada 
Occorre fare una distinzione tra materiali del battistrada morbidi e duri. Tra i materiali più duri troviamo ad esempio le plastiche come la poliammide o il polipropilene e la ghisa. Questi materiali sono resistenti alla corrosione e alla rottura e possono essere utilizzati anche a temperature elevate. La ghisa in particolare può sopportare temperature estreme da -100°C a +600°C e presenta una capacità di trasporto del carico molto elevata. I battistrada più duri possono causare danni ai pavimenti e quindi non sono consigliati per i pavimenti sensibili.
I materiali più morbidi comprendono la gomma e il poliuretano (PUR). Non danneggiano in alcun modo i pavimenti e possono essere utilizzati in molte aree. Nel caso del poliuretano viene effettuata anche una distinzione tra le versioni con poliuretano colato e iniettato. Il PUR colato è di qualità superiore, mentre il PUR iniettato è leggermente più facile da manovrare.

Il profilo del battistrada 
I battistrada degli pneumatici hanno generalmente una sezione circolare, piatta o trapezoidale. Quando confrontiamo ruote che hanno esattamente le stesse proprietà ma profili diversi, vediamo che un cambiamento nel profilo o nell'area di contatto si verifica quando viene applicato un carico e questo modifica la resistenza di avvio e di rotolamento. L'area di contatto è inizialmente maggiore con un profilo trapezoidale rispetto a un profilo tondo, ma inferiore a quella con un profilo piatto. A mano a mano che il carico aumenta, tuttavia, la superficie di contatto si sposta. In generale minore è l'area di contatto, minore è la forza necessaria per superare la resistenza di rotolamento e quella di avvio. 
Con una ruota o uno pneumatico, un carico del punto che può essere molto intenso può avvenire anche a causa di un dispositivo di blocco. Per evitare problemi occorre selezionare un materiale con una buona resilienza.