M
Materiale del battistrada della ruota
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: M
Materiale del battistrada della ruota
Materiale del battistrada: Supratech - Gomma termoplastica per ruote
Mobilità con TENTE
Montaggio del fissaggio a piastra
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Materiale del battistrada della ruota

Il materiale del battistrada utilizzato per le ruote influisce su diversi fattori: il comfort di marcia, la resistenza delle ruote alla temperatura o ai diversi prodotti chimici ed altro e la delicatezza sul pavimento. Pertanto i requisiti dell'applicazione devono essere ben noti per poter scegliere il materiale giusto. La gamma TENTEoffre diverse opzioni in modo che ogni dispositivo sia equipaggiato nel miglior modo possibile. 

Applicazioni per TENTEprene 
Grazie alle sue proprietà, una ruota con battistrada in elastomero termoplastico TENTEprene può essere impiegata in diverse aree. Essendo lavabili, queste ruote possono essere utilizzate laddove l'igiene sia di grande importanza, ad esempio in ospedali o nell'industria alimentare. Inoltre, la loro elevata capacità di carico le rende la scelta ideale per trasportare carichi pesanti. Al contempo, il battistrada è facile da manovrare e si rivela quindi ideale in situazioni in cui normalmente è richiesto uno sforzo fisico per far avanzare l'attrezzatura. TENTEprene oltre che il pavimento protegge anche la salute dei lavoratori.
Materiale del battistrada più duro: plastica e metallo colato 
Le plastiche come la poliammide (PA) sono più dure rispetto alla gomma e al poliuretano. La durezza viene quindi indicata in Shore D. La PA è resistente alla correzione, a prova di rottura e igienica. Può essere utilizzata a temperature tra i -40°C e gli +80°C. Un'altra possibilità è il polipropilene (PP), che ha proprietà simili a quelle della poliammide.
La ghisa può essere utilizzata se la ruota deve essere particolarmente dura. Ha una capacità di carico molto elevata ed è estremamente resistente all'usura. Può essere utilizzata a temperature estreme da -100°C a +600°C. In caso di pavimenti sensibili, tuttavia, la pressione sulla superficie relativamente elevata deve essere presa in considerazione.